Fabrication de bouteilles

Fabrication de bouteilles

Fiables et économiques, nos solutions de formage des bouteilles assurent la régularité en termes de forme, d’épaisseur et de robustesse.

Augmentez la production, améliorez l’esthétique de la marque

Les électrovannes, les régulateurs, les vérins et les machines de soudage d’Emerson permettent de parvenir à une précision constante dans les formes et les tailles de bouteilles, quelle que soit la complexité de votre conception. La technologie de contrôle avancé de l’alimentation garantit un fonctionnement sûr des machines sur la ligne d’embouteillage et réduit les arrêts, augmentant ainsi la productivité et la rentabilité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Augmentez la production, améliorez l’esthétique de la marque

Solutions de fabrication des bouteilles

Moulage par injection et par soufflage

Emerson propose une vaste gamme de régulateurs et de vannes conçus pour garantir la régularité de la forme et de la taille des bouteilles sur la chaîne de montage. Nos régulateurs haute pression assure une régulation de pression lors du processus de moulage par injection ; nos vannes régulent le débit de l’air comprimé utilisé lors du processus de formage. Les contrôles assurent la synchronisation des procédés de façon à fermer et à ouvrir le moulage, et à éjecter les produits finis.

Bouchons et capsules de bouteilles

Les technologies de soudage par rotation ou aux ultrations d’Emerson viennent faciliter le formage de bouteilles à la fois rapide et économique pour les joints et les couvercles en carton. Répondez aux demandes de production impliquant d’importants volumes grâce à des cycles de soudage rapides et une réduction du nombre de produits rejetés. L’élimination du volume de consommables vous permet de diminuer la quantité de matériaux utilisés et la taille des emballages, et ainsi de réduire les coûts sur toute la chaîne de valeur. Compatible avec les matériaux recyclables et les biomatériaux, elle fournit jusqu’à 25 % d’économie d’énergie et permettent de réduire l’empreinte carbone jusqu’à 75 %.

Qualité de l’alimentation

L’alimentation peut constituer une variable dynamique dans l’automatisation du processus de façonnage des bouteilles. Mise en place et suivi d’un système exhaustif de contrôle de la qualité d’alimentation au sein de vos installations grâce aux solutions d’alimentation Emerson. Stabilisez, contrôlez et gérez l’alimentation dont votre équipement a besoin, des entrées de service aux points d’utilisation et ce, dans toute votre installation. Alimentez vos applications d’emballage grâce à notre gamme de conditionneurs d’alimentation, de filtres, de transformateurs et d’onduleurs. Optez pour nos solutions afin d’éviter les temps d’immobilisation coûteux causés par les creux de tension et les coupures d’alimentation.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.