ind-rmt-en-ind-container_vessel

Porte-conteneurs

Solutions robustes, compactes et de faible maintenance pour porte-conteneurs, en fonction de votre application

De plus en plus grands

La tendance actuelle est de concevoir des navires toujours plus grands et d'augmenter leur capacité de charge. Pour assurer la rentabilité du transport, de nombreuses constructions tendent à augmenter l’espace de chargement, ce qui laisse peu de place pour les équipements. Votre besoin en solutions compactes et flexibles requiert les systèmes maritimes innovants d’Emerson.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture De plus en plus grands

Des solutions en action

  • Interface utilisateur intuitive pour un apprentissage rapide et facile
  • Sécurité renforcée grâce aux lectures intégrées et précises du tirant d'eau, de l'assiette et de la gîte

Le système d'automatisation et de surveillance est une solution économique, modulaire et évolutive pour répondre aux besoins spécifiques de votre porte-conteneurs. L'ajout facile de fonctionnalités au sous-système fournit flexibilité et personnalisation avec des possibilités de mise à niveau.

En savoir plus sur les systèmes intégrés d'automatisation et de surveillance >>

  • Gérer le coût des hydrocarbures à l'aide de mesures de consommation
  • Prévenir le vol et la fraude avec des mesures de soute certifiées
  • Simplifier et optimiser le processus de changement de combustible pour mieux répondre aux normes de l'ECA

La mesure de consommation des hydrocarbures est un paramètre important qui contribue au rendement énergétique global d'un navire. Tous ces paramètres nécessitent un système de mesure précis et fiable, afin de mieux contrôler et gérer votre consommation, de réaliser des économies et de réduire vos émissions polluantes. En combinant les mesures d'hydrocarbures avec les mesures existantes de citernes et de débit, vous pourrez obtenir une excellente intégrité des hydrocarbures de soute et une protection contre le vol ou la fraude. Le flux de données rapide permettra d'avoir une base de référence énergétique actualisée pour l'ensemble de la flotte et des données en temps réel pour une connaissance approfondie et une planification efficace.

Lire la suite sur les systèmes de gestion des hydrocarbures de soute >>

  • Opérations d'urgence avec pompe manuelle et unité d'alimentation locale (LPU) fixe ou montée sur cloison pour une utilisation manuelle
  • Solution idéale pour les porte-conteneurs sans aucun groupe hydraulique, armoire de vanne ou tuyauterie hydraulique et nécessitant peu d'espace

La solution électro-hydraulique est un excellent choix pour les porte-conteneurs en raison de sa conception compacte peu encombrante. Vous pouvez réduire les coûts d'installation en choisissant cette solution qui ne nécessite aucune tuyauterie hydraulique. Vous pouvez optimiser davantage les coûts en choisissant l'option BUS qui nécessite moins de câblage, moins de modules d'entrées-sorties et des armoires d'interface plus petites.

En savoir plus sur le système de commande à distance des vannes >>

  • Économique : peu de maintenance
  • Accès facile : maintenance et dépannage à distance
  • Flexibilité : large gamme de technologies de téléjaugeage des citernes

Pour la mesure de niveau dans les ballasts et réservoirs de service, différents équipements peuvent être utilisés, tels que les systèmes électropneumatiques, les capteurs de pression électriques et les transmetteurs de niveau.

En savoir plus sur les systèmes de téléjaugeage des citernes >>

  • Filtrage et distribution avancés des alarmes, permettant d'afficher les alarmes au bon emplacement et dans les situations pertinentes
  • Annonces audiovisuelles intégrées au profit de tout l'équipage - du capitaine aux ingénieurs de quart

D'une grande souplesse, le système de surveillance des alarmes peut être configuré de manière à installer des indicateurs d'alarme à des endroits spécifiques, tels que les stations de travail et les panneaux d'alarme dans les quartiers d'habitation ou les espaces communs pour assurer une visualisation correcte.

En savoir plus sur les systèmes de surveillance des alarmes >>

  • Intégrez et interfacez de nombreux transmetteurs et sous-systèmes différents pour élargir la vue d'ensemble opérationnelle.
  • Personnalisez la plage de fonctionnement selon les besoins spécifiques de votre navire.

Il est possible d'interfacer et d'intégrer différentes mesures et différents sous-systèmes auxiliaires au système d'automatisation et de surveillance. Cela donnera à vos opérateurs une opportunité unique de planifier, surveiller et réagir aux perturbations qui interfèrent avec les opérations.

En savoir plus sur les systèmes de mesures auxiliaires >>

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.