Ressources pour les médias
Emerson aide ses clients à atteindre leurs objectifs d’exploitation, de développement durable et de performance commerciale. Découvrez comment.
Pour répondre à la demande croissante de réduction des gaz à effet de serre et aux objectifs vitaux de développement durable, les entreprises cherchent à adopter l’hydrogène comme source d’énergie souple et renouvelable. Emerson propose à ses clients des solutions durables sur le plan environnemental sur toute la chaîne de valeur de l’hydrogène, de la production à la distribution et à la consommation, en passant par le transport et le stockage. Les technologies idoines peuvent contribuer à l’amélioration de la productivité, à la réduction de la variabilité, à la diminution de la consommation d’énergie, à la réduction des émissions et à la validation du développement durable des opérations tout au long de la chaîne de valeur.
Emerson travaille avec BayoTech, un innovateur dans les solutions d’hydrogène qui produit de l’hydrogène plus propre et à moindre coût en construisant des centaines d’unités d’hydrogène modulaires et efficaces. Ces unités peuvent produire jusqu’à 1 000 kg d’hydrogène par jour, soit suffisamment pour alimenter pas moins de 200 véhicules à pile à combustible à hydrogène. Afin de stimuler la montée en puissance à l’échelle mondiale, les centres de production locaux de BayoTech s’appuieront sur les technologies d’automates programmables, de contrôle edge et la surveillance à distance d’Emerson ainsi que sur la suite Microsoft® Azure IoT pour une exploitation sûre et autonome.
« L’hydrogène représente l’avenir d’un mix énergétique diversifié et durable sur le plan environnemental. Cependant, nous devons adopter une approche équilibrée et accélérée tout au long de la chaîne de valeur pour transformer cet objectif ambitieux en réalité. Cela implique de bâtir une base solide en combinant des technologies d’automatisation, la collaboration avec des experts du secteur et l’utilisation des infrastructures existantes pour accélérer le développement de l’hydrogène en tant que source d’énergie fiable. »
Mike Train,
directeur du développement durable chez Emerson
Questions fréquemment posées sur l’hydrogène
L’hydrogène, ou H2, est un élément qui constitue environ les trois quarts de toute la matière dans l’univers. Bien qu’il s’agisse de la substance la plus abondante de l’univers, l’hydrogène se trouve rarement sur terre sous sa forme pure, il doit donc être extrait à l’aide d’autres sources d’énergie. L’hydrogène ayant un contenu énergétique trois fois plus élevé en poids que l’essence, il peut permettre des émissions nettes nulles ou presque nulles lorsqu’il est produit à partir de sources renouvelables ou associé à des technologies de captage du carbone.
En tant que combustible, l’hydrogène est converti en énergie au moyen d’une combustion traditionnelle ou de piles à combustible électrochimiques ou mélangé avec du gaz naturel pour une utilisation dans les applications de production d’énergie, de chauffage résidentiel ou de transport de masse en camions, trains, bateaux et avions. L’hydrogène est également utilisé comme matière première dans un large éventail d’industries, y compris le raffinage du pétrole, les produits pharmaceutiques, la fabrication de métaux et la production de méthanol et d’ammoniac.
L’hydrogène est un combustible extrêmement polyvalent qui ouvre la voie vers une croissance économique durable à long terme. Il peut ajouter de la valeur à plusieurs secteurs de l’économie mondiale en servant de carburant durable pour le transport et la fabrication, et de source d’énergie pour la production d’électricité et de chauffage pour les foyers. Les experts du secteur projettent qu’un marché mondial de 2,5 trillions de dollars pour les technologies d’hydrogène pourrait exister d’ici 2050, avec 3,4 millions d’emplois supplémentaires rien qu’aux États-Unis. En outre, l’hydrogène renouvelable pourrait réduire les émissions mondiales de CO2 de 25 % s’il était produit à l’échelle.
Mais pour parvenir à une commercialisation complète, il convient de relever les principaux défis liés au coût, à la durabilité, à la fiabilité, aux performances et au manque d’infrastructure. Des nouvelles technologies, telles que les électrolyseurs à plus grande capacité de production, doivent être développées et étendues à de plus grands marchés pour que l’hydrogène puisse concurrencer les combustibles fossiles ou l’énergie éolienne, solaire et nucléaire en termes de coût du cycle de vie, de performance, de durabilité, de taux de rendement et d’impact environnemental. Les obstacles non techniques doivent également être résolus, comme l’élaboration de codes et de normes, l’établissement de meilleures pratiques en matière de sécurité et le développement d’une chaîne d’approvisionnement et d’une main-d’œuvre solides.
Obtenez votre livre numérique « Accélérer le passage à l’hydrogène »détaillant les solutions et les enjeux clés que rencontrent les OEM dans le cadre des procédés liés à l’hydrogène. Dans ce livre numérique, vous en saurez plus sur les thèmes suivants :