Trappes et clapets
Pour la maîtrise des pertes par évaporation, la libre circulation des vapeurs et la protection des bacs et cuves contre les problèmes de surpression et dépression
La fonction de surveillance sans fil est disponible sur les clapets lestés Enardo™ 2000 et les soupapes de respiration Enardo série 850/950. La surveillance sans fil permet de détecter à distance la position ouverte ou fermée du clapet et de réagir immédiatement pour éviter les problèmes liés à la sécurité, aux émissions et à la qualité du produit contenu dans les bacs ou cuves.