Électrovannes
Le plus grand choix au monde d’électrovannes à 2, 3 et 4 voies, conçues pour les applications exigeantes de régulation des fluides.
Des vannes marche/arrêt à deux positions aux systèmes de régulation de débit, nous proposons une gamme complète d’électrovannes. La technologie de gestion de l’alimentation d’Emerson établit une nouvelle norme industrielle en matière de fiabilité et de consommation d’énergie grâce à ses performances améliorées et à sa compatibilité avec les courants alternatif et continu. Ces électrovannes 2, 3 et 4 voies, qui répondent aux besoins de la plupart des applications de contrôle des fluides, sont désormais disponibles avec des certifications de Classe I, Division 2.