Vannes d'isolement Lunkenheimer
Vannes d'isolement Lunkenheimer de pointe conçues pour les applications de service sévère, comportant des risques d'entartrage ou d'érosion
Pour les applications en aval où les accumulations de tarte peuvent empêcher l'isolement, perturber la production ou entraîner des risques Lunkenheimer propose des solutions, notamment pour les applications minières d'alumine, de nickel ou d'or. Les produits Lunkenheimer sont utilisés pour les applications les plus sévères, par exemple l'isolement en cas d'entartrage important, la couverture de réservoirs en milieu visqueux ou l'isolement de fond de réservoir ou canalisation entartrés. Un système de broyage assure une bonne étanchéité et une prise en charge des boues lourdes, ainsi que des milieux saturés et visqueux pouvant sévèrement entartrer les canalisations.
Les vannes d'angle d'isolement Figure 603 sont spécialement conçues et mises au point pour le secteur minier et l’industrie des procédés ou d’autres applications nécessitant l’évacuation des dépôts ou accumulations de boues pour permettre l’écoulement.