Clapets antiretour

Clapets antiretour

Une gamme étendue de clapets anti-retour conçus pour une maintenance peu coûteuse et une excellente fiabilité.

Combiner une sécurité maximale, une efficacité à haut débit et une longue durée de vie

La gamme de clapets antiretour spécialisés d’Emerson comprend des modèles avec une conception compacte entre brides et un orifice rond non obstrué capable de s’attaquer à de nombreuses applications difficiles et des clapets antiretour entre brides à battant avec des dimensions courtes face à face qui permettent une installation entre différentes normes de brides. Il existe également des clapets antiretour entre brides à battant à ressort de grande capacité, des vannes à double bride à siège élastique pour une protection fiable contre les débits inverses dans les applications d’eaux usées/eaux et des clapets à double plaque, à ressort, à battant pour la protection des systèmes de tuyauteries de gaz ou de liquides

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Combiner une sécurité maximale, une efficacité à haut débit et une longue durée de vie

Marques





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.