Vannes papillon haute performance Fisher
Les vannes papillon haute performance Fisher sont utilisées dans les applications de régulation nécessitant de grandes capacités de débit et un faible encombrement d’installation.
La vanne papillon est une vanne de régulation rotative qui utilise un disque rotatif pour réguler le débit dans une conduite. Le disque peut généralement tourner sur 90° et fournit une caractéristique de débit linéaire. Pour les applications de régulation, un type de vanne papillon est désormais la nouvelle norme du secteur : la vanne papillon haute performance ou la vanne à double excentration. Parmi les avantages, mentionnons un passage d’écoulement direct, une très grande capacité de débit et la possibilité de faire passer les solides et les fluides visqueux.
Les vannes papillon haute performance sont destinées à des applications de service général ne nécessitant pas une régulation de précision.
Présentant un coût inférieur à celui d'autres vannes de régulation, elles sont fréquemment utilisées dans des applications qui requièrent de grandes dimensions et des températures élevées. Des précautions doivent être prises lors du dimensionnement et de l’application de ce type de vanne afin d’éliminer les problèmes de régulation associés aux changements de charge du procédé. Ces vannes fonctionnent de manière très satisfaisante dans les applications à charge constante. Les conceptions utilisant un profil optimisé sont en mesure d’étendre leur plage de régulation pour rivaliser avec celle d'une vanne à obturateur demi-sphérique en V.
Les types de raccordement sont les suivants : sans bride (type sandwich), à oreilles et à double bride.
La plage de régulation des vannes papillon haute performance est d’environ 30 à 50 % en position ouverte, soit un tiers de celle des vannes droites et des vannes à boule.
Des vannes papillon ont été récemment proposées avec des disques profilés qui fournissent une caractéristique inhérente Égal pourcentage, ce qui leur donne une caractéristique installée Linéaire.
Ce type de vanne papillon permet un bonne régulation avec un gain acceptable de 0,5 à 2,0 en ouverture d’environ 10 à 70 %, soit une amélioration de la plage de régulation quasiment trois fois supérieure par rapport à une vanne papillon haute performance typique de mêmes dimensions. Cette plage de régulation élargie est égale à celle d’une vanne à obturateur demi-sphérique en V ou d’une vanne droite.