Vannes à siège incliné et vannes droites
Les vannes à siège incliné et les vannes droites contrôlent le débit ou la pression de liquides, de vapeur, d'air ou de gaz dans un large éventail d'applications.
Depuis plusieurs décennies, ASCO offre un service et une fiabilité inégalés. La solution de plate-forme complète d'Emerson comprend des vannes ASCO, qui sont les vannes à siège incliné les plus fiables et les plus robustes sur le marché. Outre des performances exceptionnelles en termes de débit par rapport à la taille de la vanne, et des taux de fiabilité et un nombre de cycles inégalés, ces produits offrent également des solutions durables et économiques.
Avantages clés :
• Longue durée de vie et maintenance simplifiée
• Hautes performances
• Large choix et installation facile
• Excellent débit
• La sécurité avant tout