Systèmes DeltaV et logiciels pour l’industrie chimique
Des systèmes de contrôle du procédé et des solutions logicielles qui offrent des opérations améliorées et une flexibilité de production dans l’industrie chimique.
Alors que l’industrie chimique est confrontée à une concurrence croissante sur le marché, des méthodologies de développement et des technologies de production souples et concurrentielles sont nécessaires pour garantir la réussite. Peu importe ce que votre projet nécessite, Emerson possède la technologie et l’expertise qui vous aideront à résoudre vos plus grands problèmes de production pour maintenir votre leadership sur le marché.
En exploitant les systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC) DeltaV™ et d’autres solutions Emerson, les fabricants de produits chimiques obtiendront une meilleure qualité de produit, un réglage plus efficace, un contrôle amélioré et une meilleure visibilité des procédés en mettant les bonnes personnes au bon endroit, avec les bonnes informations.
Avec plus de 6 000 transitions vers les solutions DeltaV à partir de tous les types de systèmes existants, Emerson dispose de l’expérience nécessaire pour vous guider dans la transition vers un système de contrôle moderne. Nous avons fait appel à des procédés et des personnes qui peuvent vous aider à évaluer l’état de votre automatisation, quantifier les avantages opérationnels et justifier, planifier et exécuter votre projet. Avec plus de 5000 ressources de projet dans le monde, votre projet peut être exécuté parfaitement, dans les délais, avec un impact minimal sur la production.
Adaptez-vous facilement pour répondre aux demandes et aux besoins changeants du marché, même lorsque vous avez un budget serré. En tirant parti des systèmes DeltaV, les utilisateurs peuvent s’attendre à mettre en œuvre des modifications et des mises à jour de haute qualité. Par exemple, le contrôleur DeltaV PK peut passer de petits à grands systèmes avec la capacité de gérer les E/S de manière flexible afin que, à mesure que les besoins changent, le système puisse évoluer avec eux. Il s’intègre également dans un système DeltaV existant pour réduire les coûts, minimiser le temps de démarrage des nouveaux lots et faciliter les changements de production.
L’intégration facile des données et des systèmes DeltaV permettra aux systèmes de fonctionner à partir de l'ensemble des données actuelles. La technologie DeltaV vous aide à tirer profit des éléments constitutifs courants de l’automatisation à chaque étape pour faciliter le transfert de technologies, ainsi que l’intégration et la gestion des informations. Les informations sont disponibles pour les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit et au bon format afin que les membres du personnel puissent travailler ensemble à partir de la même source de référence unique.
De nombreux aspects du système DeltaV sont conçus pour simplifier la conformité aux normes de l’industrie, dès son installation, de sorte qu’aucun investissement supplémentaire en outils ou en temps ne soit nécessaire pour garantir la conformité. Grâce à la technologie DeltaV, l’ajout d’un nouveau procédé est plus rapide et facile. Une meilleure gestion des correctifs vous permet d’assurer la mise à jour et le traitement de vos rapports. De plus, la technologie DeltaV peut rationaliser vos opérations et combiner votre piste d’audit avec les rapports de lots globaux.
DeltaV version 14 (v14) vous procure un niveau de confiance et de protection inégalé contre les menaces à la cybersécurité, car ce système est l’un des seuls à bénéficier d’une certification de cybersécurité à tous les niveaux. DeltaV v14 est certifié ISASecure SSA niveau 1 et CEI 62443 par un organisme accrédité indépendant. Cela signifie que les développeurs Emerson sont formés pour écrire du code sécurisé et que la totalité du système est protégée contre les cyberattaques émergentes.
Une connectivité à distance et sécurisée permet aux dirigeants d’accéder aux informations sur les procédés et le système et de surveiller l’état du système, où que vous soyez. En exploitant les technologies à distance pour surveiller les données de procédé avec DeltaV Mobile ou en gérant l’état de vos équipements à distance avec Plantweb™ Optics, vous pouvez visualiser l’ensemble de votre activité en toute sécurité.
Les experts d’Emerson collaborent avec les fabricants d’équipement d’origine, les EPC et les utilisateurs finaux pour offrir des solutions DeltaV normalisées afin de minimiser l’impact des coûts de développement supplémentaires. Avec des technologies de pointe telles que Smart Commissioning, les modules CHARM et le contrôleur PK, vous pouvez facilement intégrer les tout derniers ajustements afin de répondre aux besoins uniques des utilisateurs finaux, ce qui facilite et accélère les modifications du projet. Cliquez ici pour en savoir plus sur Project Certainty (nouvelle approche projet).
Réduisez les risques de vos projets grâce aux applications intégrées et prêtes à l’emploi pour la gestion et l’analyse des alarmes.
Solution modulaire et évolutive adaptée aux installations avec des produits et cheminements multiples qui s’appuient sur un grand nombre de contrôleurs.
Fournit des E/S à la demande qui permettent d’ajouter des E/S n’importe où dans l’usine au moment et à l’endroit souhaités.
Simplifiez les projets en permettant aux fabricants de skids de concevoir et de fabriquer des skids en éliminant les risques associés à l’intégration d’un autre contrôleur dans leur système.
Visualisez en temps réel les données du procédé, analysez les tendances historiques et recevez des notifications d’alarme sur votre appareil mobile, où que vous soyez.
L’interface homme-machine DeltaV la plus avancée jamais mise au point, qui permet d’augmenter la productivité, de simplifier la configuration graphique et d’accroître la mobilité.
Le système DeltaV SIS intégré protège vos équipements et améliore la disponibilité de vos procédés.
Plantweb Optics Analytics combine les données de plusieurs applications pour fournir des informations sur les équipements, afin de transmettre des alertes personnalisées pour les différents utilisateurs et des indicateurs clés.
Augmentez la disponibilité grâce à une vue globale de l’état des appareils intelligents de terrain.
Un fabricant européen de produits chimiques utilisait un ancien système de contrôle-commande qui ne répondait plus à l’évolution des besoins de l’entreprise.
Mahou-San Miguel avait besoin de moderniser le système de contrôle-commande utilisé pour assurer une exploitation fiable de sa plus grande usine et faire face aux défis de l’industrie 4.0.
Une entreprise chimique européenne savait que son système existant de contrôle-commande actuel devenait obsolète.
Pour répondre aux besoins de ses clients en engrais agricoles saisonniers, un fabricant de produits chimiques des États-Unis devait se préparer pour la saison de croissance des cultures.