Regardez de plus près la technologie Rosemount X-well

Principe de fonctionnement

La technologie Rosemount X-well mesure la température ambiante (T1) et celle de surface du tube (T2) pour calculer la température du procédé (T3) à l’aide d’un algorithme de conductibilité thermique. Ce calcul prend en compte les propriétés de conductibilité thermique de la conduite et de l’ensemble de température afin d’obtenir des mesures de température de procédé fiables et précises, similaires à la précision des puits thermométriques traditionnels. 

Réduction des dépenses opérationnelles

Diminuez vos coûts d’exploitation et augmentez l’efficacité, la performance et les gains de temps grâce à la technologie X-well de Rosemount. Cette solution innovante ne nécessite aucun enlèvement pour le raclage, le cadenassage ou l’arrêt des procédés, ce qui permet de réduire les coûts du cycle de vie, d’augmenter la production et de faciliter la maintenance. Apportant une fiabilité et une sécurité accrues des processus, cette technologie élimine également la possibilité de points de fuite en raison de sa nature non intrusive.

Économies de dépenses en capital

Pour un meilleur rapport coût-efficacité, la technologie Rosemount X-well peut réduire de 30 % le coût de chaque point de mesure de la température. Conçue sans puits thermométrique, cette solution non intrusif réduit le temps de conception de 65 % et le temps d’installation de 70 % grâce à l’élimination des calculs de fréquence de sillage et à une installation largement simplifiée. Grâce à l’absence de contact avec le procédé, cette technologie réduit également l’impact des modifications de dernière minute de conception du procédé et des matériaux non conventionnels coûteux.

Applications

Grâce à ses nombreux avantages, la technologie Rosemount X-well constitue une solution idéale pour un large éventail d’applications de surveillance. Citons notamment la surveillance des pipelines et des têtes de puits, les lignes de petit diamètre, le comptage de répartition et les projets de rénovation nécessitant de nouveaux points de mesure. La technologie Rosemount X-well peut également être utilisée dans les applications exigeantes avec des débits élevés, des boues, des fluides à particules lourdes, des procédés de nettoyage en place (NEP), des fluides à haute viscosité et des procédés en environnements difficiles nécessitant des matériaux inhabituels. 

Composants technologiques

Dotée de la technologie X-well de Rosemount, cette solution consiste en un transmetteur de température Rosemount 3144P ou d’un transmetteur de température sans fil Rosemount 648 assemblé avec une sonde à montage pour tube Rosemount 0085. Parmi les avantages de ces composants, citons l’installation de montages pour tubes flexibles et la meilleure précision et stabilité de transmetteur de sa catégorie. Ces avantages complètent les améliorations de la technologie Rosemount X-well, afin de simplifier la mesure de la température en éliminant le besoin de puits thermométriques et de points d’insertion dans le procédé. 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.