Système de téléjaugeage Rosemount

Système de téléjaugeage Rosemount

Garantissez l'efficacité de votre exploitation, réduisez les risques et minimisez l'incertitude de mesure grâce à un système d'architecture ouvert et modulable.

Améliorez le fonctionnement de vos terminaux avec une mesure performante des liquides en vrac

Réduction de l'incertitude pour la gestion des stocks et les transferts
     • Données de bacs en temps réel pour un calcul précis du volume net
     • Précision de comptage transactionnel certifiée
     • Exploitation efficace de la capacité des bacs de stockage
Sécurité renforcée
     • Conformité avec les normes de protection antidébordement
     • Instruments certifiés SIL 2 et SIL 3
Installation et exploitation simplifiées des terminaux
     • Technologie 2 en 1 unique
     • Simplification de l'automatisation avec Smart Wireless
     • Émulation de jauges pour remplacer les anciennes jauges mécaniques
 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorez le fonctionnement de vos terminaux avec une mesure performante des liquides en vrac
Système de téléjaugeage

Fonctionnement

Le système de téléjaugeage Rosemount surveille les stocks pour vous donner une connaissance précise de la quantité des produits stockés. Le système mesure avec précision le transfert des lots et le comptage transactionnel entre le navire et le terminal, ainsi que lors du transport par pipeline. Le système vous permet de gérer les opérations quotidiennes, les mouvements de pétrole, les tâches de planification et les programmes de mélange. Vous suivez de près les problèmes de fuite et de débordement pour la préservation de l'environnement et la réduction des coûts financiers liés aux pertes de produits pétroliers.

Un incident de débordement peut avoir de graves conséquences. Le rôle principal d'un système automatique de protection antidébordement est de fournir une fonction fiable d'alarme de niveau très haut.

Les jauges radar Rosemount sont compatibles avec les niveaux SIL 2 et SIL 3. Elles sont conformes aux normes API 2350, TÜV/WHG et aux exigences locales. Le modèle Rosemount 5900S se caractérise par une technologie 2-en-1, permettant une mesure de niveau et un traitement d'alarme indépendant en utilisant une seule ouverture dans le bac de stockage. Des tests périodiques à distance peuvent être effectués sans perturber les opérations.

Le système de téléjaugeage sans fil Rosemount prend en charge la norme CEI 62591 (protocole WirelessHart® ) pour une automatisation économique de votre parc de bacs de stockage. Il n'y a pas besoin de câblage de terrain longue distance, les coûts d'installation peuvent être réduits jusqu'à 70 %, et la solution sans fil permet d'accéder à des données de bacs de stockage jusque-là hors de portée. Aucun permis de feu n'est nécessaire et les temps d'arrêt sont minimisés. Le délai entre le lancement du projet et le démarrage du système est considérablement réduit.

Ajoutez des jauges Rosemount à votre système existant en émulant le système de communication par bus du fabricant précédent. Remplacez votre logiciel de gestion des bacs par le logiciel Rosemount™ TankMaster, pour une communication transparente et fiable avec tous les appareils installés sur votre site.

  • Évitez de modifier les câblages ou de creuser des tranchées et effectuez progressivement les mises à niveau.
  • Améliorez la précision et l'efficacité avec des instruments modernes.
  • Réduisez le risque d'interruption et de perturbation.

 

Produits








PPL-MGMT-EXT-Tank-Gauging-New-York Terminals-5900S-C007

Les terminaux de New York opèrent en toute sécurité

Pour demeurer compétitifs sur des marchés difficiles, les terminaux de stockage doivent minimiser le travail manuel, utiliser efficacement la capacité des bacs et optimiser les taux de transfert, sans compromettre la sécurité.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.