À propos du détecteur de niveau sans fil Rosemount 2160

À propos du détecteur de niveau sans fil Rosemount 2160

Avec le détecteur Rosemount 2160, ajoutez de nouveaux points de mesure dans des zones jusqu'ici inaccessibles.

Détecteur de niveau sans fil Rosemount 2160

La communication sans fil constitue une nouvelle étape dans la prévention des débordements

Si vous souhaitez mettre en place une protection antidébordement, un contrôle des pompes ou tout simplement une détection de niveau dans une zone difficile à atteindre, le détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount 2160 avec technologie WirelessHART® est la solution idéale.

Fort de l'expérience d'EmersonTM dans la technologie sans fil et les lames vibrantes, le détecteur de niveau Rosemount 2160 investit les zones qui demeurent difficiles d'accès ou trop coûteuses pour les appareils câblés.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La communication sans fil constitue une nouvelle étape dans la prévention des débordements

Fonctionnement

Le détecteur de niveau sans fil Rosemount 2160 utilise une technologie de mesure à lames vibrantes. Les détecteurs à lames vibrantes sont conçus selon le principe des diapasons, composés d'une lame à deux branches qui est entraînée pour vibrer (osciller) à sa fréquence propre, généralement par un assemblage piézo-cristallin. La fréquence du capteur à lames vibrantes varie en fonction du produit dans lequel il est immergé. Lorsqu’elles sont dans le vide, les lames vibrent à leur fréquence naturelle de résonance. Lorsque le liquide recouvre les lames, la fréquence diminue. 

Les variations de la fréquence sont contrôlées en permanence par les composants électroniques du détecteur, qui modifient alors l’état de la sortie du commutateur pour activer une alarme, une pompe ou une vanne. La fréquence de résonance naturelle est choisie pour éviter les interférences avec les vibrations normales de l'installation pouvant entraîner des commutations intempestives.

La communication sans fil existe depuis un certain temps déjà et, au cours des deux dernières années, la technologie a été intégrée avec succès dans l'industrie des procédés. La communication sans fil permet à l'utilisateur de recevoir les bonnes informations au moment où il en a besoin. Nos produits de réseau de terrain sans fil sont basés sur le protocole WirelessHART™ standard développé par la Fondation HART Communications. Le réseau sans fil Emerson™ est une solution autogérée ; les instruments de terrain sans fil envoient des données à une passerelle de façon directe ou par le biais de n'importe quel périphérique sans fil du réseau. La gestion et l'analyse en parallèle de voies de communication multiples permettent de garantir une communication optimale et une fiabilité durable du réseau, même en cas d'obstructions.

La solution de réseau sans fil Emerson™ est conçue pour la sécurité. Les interférences causées par d'autres radios, les ondes Wi-Fi et les sources CEM peuvent être évitées grâce à des technologies TSCH (Time Synchronized Channel Hopping) et un étalement du spectre en séquence directe (DSSS) qui sont deux façons différentes de transmettre des signaux sur les ondes. Par ailleurs, une sécurité à plusieurs couches déployant des fonctions de codage (Encryption), d'authentification (Authentication), de vérification (Verification), de prévention des blocages (Anti-Jamming) et de gestion des codes (Key Management) standard de l'industrie permet de veiller à la préservation des données et à leur envoi uniquement à la passerelle. 

Le protocole de communication WirelessHART incorpore une sécurité intégrée impossible à désactiver, l'utilisation du cryptage standard AES-128 bits ainsi qu'une fonctionnalité qui ne permet de décrypter et d'utiliser les données transmises qu'avec le périphérique final.

Il vous faut une batterie longue durée alliée à des mesures fiables dans les endroits difficiles d'accès. The Rosemount 2160 utilise un module d'alimentation au chlorure de thionyle-lithium remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en PBT. La batterie peut fonctionner jusqu'à dix ans à une fréquence de rafraîchissement d'une minute à température de service de 21 °C, et avec transmission des données avec trois périphériques supplémentaires sur le réseau. Pour calculer la durée de vie de la batterie suivant vos conditions, utilisez la calculatrice d'espérance de vie pour les modules d'alimentation ci-dessous.

Calculatrice d'espérance de vie pour les modules d'alimentation

Avec le détecteur Rosemount 2160, vous pouvez automatiser les mesures de niveau et augmenter la sécurité et l'efficacité de vos opérations rapidement et de manière économique, même sur des réservoirs dans des endroits qui étaient auparavant inaccessibles ou impossibles à automatiser.

Le détecteur Rosemount 2160 se caractérise par une technologie améliorée sans fil et de diagnostic. La fonctionnalité WirelessHART donne accès à beaucoup plus de données qu'un détecteur de niveau traditionnel.

Un diagnostic continu de l'état des instruments vérifie l'état des lames et du détecteur à la recherche de dommages internes ou externes et de ruptures de câblage interne. Les données de diagnostic peuvent être visualisées localement ou transmises sans fil.

La conception « Fast Drip » des lames éloigne le liquide des extrémités, ce qui permet au détecteur Rosemount 2160 de réagir rapidement et, grâce au délai réglage de commutation, d'éliminer pratiquement le risque de fausse commutation.

prod-rmt-ps2160_wireless_level-c007

Avantages de la technologie sans fil pour la surveillance du niveau

Découvrez comment la technologie sans fil surveille le niveau dans les têtes de puits et les séparateurs, réduit les coûts de maintenance et améliore la sécurité.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.