À propos de la détection de seuil sur les silos blancs à haut volume

À propos de la détection de seuil sur les silos blancs à haut volume

Les detecteurs pour liquides et solides d'Emerson sont parfaits pour de nombreuses utilisations telles que: alarmes de niveau haut et bas, protection antidébordement, contrôle des pompes et détection de niveau à un point spécifique de votre bac ou cuve.

Produits Rosemount installés pour la détection de seuil

Éviter les débordements avec nos détecteurs pour liquides et solides

Les réglementations en matière d’environnement et de sécurité conduisent de plus en plus à la surveillance de tous les bacs et cuves. De plus, il existe une pression constante consistant à minimiser les coûts d’exploitation.

Les appareils de détection du seuil offrent une technologie simple et nécessitant peu d'entretien pour indiquer la présence de liquides ou de solides. Ils sont souvent installés comme alarme de haut niveau pour la prévention du débordement et alarme de bas niveau pour la détection de bac, de cuve ou de tuyau vide, et peuvent être utilisés en complément d’un autre appareil de mesure.

Emerson™ propose une large gamme d’appareils de détection du seuil, notamment des détecteurs à lames vibrantes, des palettes rotatives, des tiges vibrantes et des capteurs capacitifs, adaptés à toutes les applications.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Éviter les débordements avec nos détecteurs pour liquides et solides

Fonctionnement

La série Rosemount 2100 utilise la technologie à lames vibrantes. Conçu selon le principe du diapason, il comprend deux lames qui vibrent à leur fréquence de résonance. La fréquence varie en fonction du produit dans lequel le détecteur est immergé. Lorsqu’elles sont dans le vide, les lames vibrent à leur fréquence naturelle de résonance. Lorsque le liquide recouvre les lames, la fréquence diminue.

Les variations de la fréquence sont surveillées en permanence par les composants électroniques du détecteur, qui changent ensuite le signal de sortie pour activer une alarme, une pompe ou une vanne.

Les détecteurs de niveau de solides comprennent plusieurs technologies ne nécessitant pas d'entretien et étant adaptées à la détection du niveau plein, à la demande ou vide de tous les produits en vrac dans tous les types de cuves. ​

Ils sont simples à utiliser et à installer, robustes et fiables, insensibles à la poussière, aux charges électriques, à l’adhérence et prennent en charge des conditions extrêmes telles que des températures élevées, la pression, les contraintes mécaniques et les forces de traction. ​

Pour garantir un procédé sûr, plusieurs appareils peuvent être installés en position verticale, horizontale ou oblique.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.