Radar filoguidé Rosemount™ 5300
Le radar filoguidées Rosemount™ 5300 excelle dans quasiment toutes les applications, aussi difficiles soient-elles.
Le transmetteur radar à ondes guidées Rosemount 5300 est le plus prisé de l'industrie. Avec sa conception robuste, ses capacités de diagnostic exceptionnelles et son logiciel convivial, il a été conçu pour l'utilisateur. Il propose une infinité de fonctions pour vous aider à obtenir de meilleurs résultats, à renforcer votre sécurité et à optimiser vos procédés.Il est également certifié conforme à la norme CEI 61508 (SIL 2).
La haute sensibilité du Rosemount 5300 fournit des lectures plus fiables et plus précises et permet de mesurer des interfaces aussi étroites que 25 mm (1 pouce) jusqu'au sommet.
Le radar à ondes guidées est une méthode de mesure descendante où le niveau est détecté en envoyant des impulsions de micro-ondes à faible énergie le long d'une sonde métallique qui est ensuite réfléchie par les surfaces. La sonde est en contact direct avec le produit et détecte un niveau lorsqu'elle rencontre un produit ayant une constante diélectrique différente.
Le radar à ondes guidées utilise une technologie de réflectométrie dans le domaine temporel pour calculer la distance à la surface, qui est ensuite soustraite de la longueur totale pour calculer le niveau.
Contrairement à de nombreuses autres technologies, le radar à ondes guidées peut détecter des interfaces. On parle d'interface lorsqu'on est en présence d'au moins deux types de produit de masse volumique différente, ce qui crée deux couches. La mesure d'interface est nécessaire dans les applications où l'on veut savoir si, ou dans quelle mesure, une couche supérieure est présente.
Le Rosemount 5300 utilise une technologie de détection à couche mince Peak-in-Peak qui peut détecter et distinguer deux surfaces normalement considérées comme ne formant qu'une seule surface. L'algorithme avancé permet de détecter les couches supérieures jusqu'à 25 mm (1 pouce).
La technologie Direct Switch est une caractéristique unique qui permet d'améliorer la puissance du signal pour obtenir des mesures plus fiables et robustes et des opérations plus sûres, même dans des conditions difficiles.
Avec un signal nettement plus puissant, l'appareil est plus convivial et fournit une plus grande souplesse d'application. Il permet également d'utiliser des sondes simple tige nécessitant peu d'entretien alors que les sondes coaxiales courantes requièrent des opérations de maintenance plus fréquentes.
Les radars à ondes guidées utilisent une sonde simple, double ou coaxiale. Les sondes peuvent être flexibles, rigides, segmentées et sont disponibles dans de nombreux types de matériaux pour s'adapter à la plupart des applications.
La sonde simple tige est la plus courante, elle convient parfaitement aux produits très visqueux, épais ou sales, et est la plus résistante aux accumulations. Les sondes coaxiales sont adaptées en présence d'objets gênants, de turbulences, d'orifices de piquage longs et étroits ou des cages en forme de goulot de bouteille par exemple. Une sonde double tige convient aux produits visqueux et aux objets se trouvant à proximité.
La technologie Direct Switch est une caractéristique unique qui permet d'améliorer la puissance du signal pour obtenir des mesures plus fiables et robustes et des opérations plus sûres, même dans des conditions difficiles.
Avec un signal nettement plus puissant, l'appareil est plus convivial et fournit une plus grande souplesse d'application. Il permet également d'utiliser des sondes simple tige nécessitant peu d'entretien alors que les sondes coaxiales courantes requièrent des opérations de maintenance plus fréquentes.
Vérifier l'intégrité des mesures sans avoir à grimper sur les cuves ni changer de niveau pour garantir un fonctionnement sûr entre les essais. Le réflecteur de vérification permet d'effectuer un test complet de sûreté à distance en deux points avec une couverture de 94 % au niveau du système de contrôle-commande. Cette opération peut être réalisée en cours d'exploitation, sans élever le niveau de la cuve à des niveaux potentiellement dangereux, pour un risque minimal et une sécurité maximale en quelques minutes.
La grande sonde coaxiale est conçue pour assurer une mesure ultra fiable du niveau et de l'interface jusqu'au sommet, lors de la vidange, du remplissage et des redémarrages, et ce sans perdre trace des surfaces.
Elle n'utilise aucune impulsion de référence, ce qui permet d'envoyer et de recevoir un signal plus puissant. Avec la technologie Direct Switch (DST), votre appareil est sûr d'être fiable. Les fentes sans soudure permettent une mesure précise de l'interface sur toute la plage de mesure.
Une mesure de niveau robuste et précise est nécessaire pour les applications sur vapeur saturée et dans les conditions de service extrêmes. La compensation dynamique de vapeur est une fonctionnalité qui garantit une mesure de niveau de haute précision dans ces applications.
Les impulsions de micro-ondes se déplacent plus lentement dans la vapeur saturée que dans l'air, la surface semble donc être plus basse qu'elle ne l'est en réalité. En utilisant une sonde équipée d'un réflecteur de référence intégré, le Rosemount 5300 utilise la constante diélectrique de la vapeur et la vitesse d'impulsion dans la vapeur pour trouver le vrai niveau.
Les Indicateurs de qualité du signal (SQM) offrent des fonctions de diagnostic uniques qui permettent d'alerter proactivement l'opérateur en vue de prévenir des problèmes potentiels en surveillant les revêtements/dépôts des sondes et en réagissant en cas de problèmes causés par une forte mousse.
Des produits collants peuvent former un revêtement sur la sonde. Si le revêtement devient trop épais, le signal de niveau s'affaiblit nécessitant un entretien de la part de l'opérateur. Les Indicateurs de qualité du signal (SQM), permettent à l'opérateur de suivre la qualité du signal et de recevoir une notification lorsque la qualité se dégrade.
La fonction de projection fin de sonde (PEP) aide le radar à calculer le signal lorsque celui-ci est dégradé, en assurant une transition transparente entre les différents modes de mesure. La vitesse de propagation des ondes radar dépend de la constante diélectrique du produit ; en connaissant la longueur exacte de la sonde, il est possible d'utiliser la réflexion depuis l'extrémité de la sonde pour calculer le niveau.
La fonction de projection fin de sonde (PEP) permet au Rosemount 5300 de gérer sans problème les applications où la constante diélectrique est très faible, et ce sur de très longues distances.
Découvrez les fonctionnalités de notre logiciel facile à utiliser
How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup
How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter
How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter
How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter
How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter
How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter
How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter
This video describes Dynamic Vapor Compensation technology using Rosemount 5300 Guided Wave Radar. It compensates for changes in the vapor space dielectric and minimizes accuracy errors associated with effects from changes within the vessel.