Débitmètres Coriolis Micro Motion
Faites confiance à nos débitmètres Coriolis pour vous offrir des niveaux de performance et de fiabilité exceptionnels.
Le fonctionnement de base des débitmètres à effet Coriolis repose sur les principes de la mécanique des mouvements. Quand un fluide s'écoule à travers un tube mis en vibration, il prend progressivement de la vitesse à l'approche de la valeur de crête de l'amplitude de vibration. À l'inverse, le fluide perd de sa vitesse en s'éloignant de cette valeur maximale, à la sortie du tube. Le fluide en mouvement génère une torsion du tube à chaque cycle de vibration.
Le fonctionnement de base des débitmètres à effet Coriolis repose sur les principes de la mécanique des mouvements. Lorsque le fluide de procédé pénètre dans la sonde, il est divisé. Lorsque le débitmètre est sous tension, une bobine d'excitation stimule l’oscillation des tubes à la fréquence de résonance naturelle. Lorsque les tubes oscillent, la tension générée à chaque détection crée une onde sinusoïdale. Cela indique le mouvement d'un tube par rapport à l'autre. Le délai de temporisation entre les deux ondes sinusoïdales est appelé Delta-T, qui est directement proportionnel au débit massique.
Les débitmètres à effet Coriolis sont particulièrement adaptés dans une multitude d'applications de mesure du débit. Présentant une large gamme de diamètres de lignes, une précision de mesure de débit et une large étendue de mesure, ces débitmètres sont compatibles avec de nombreuses industries et peuvent mesurer des débits allant de quelques grammes/heure à 120 000 livres/minute. Les débitmètres à effet Coriolis fournissent une large plage dynamique en raison de la nature linéaire du signal créé pendant la mesure du débit.
Les débitmètres à effet Coriolis sont utilisés dans un large éventail d'applications critiques et exigeantes, dans des industries telles que le pétrole et gaz, l'eau, l'énergie, la chimie, l'agro-alimentaire et la santé.
Applications courantes pour débitmètres à effet Coriolis :
• Applications avec débits faibles à élevés
• Comptage transactionnel
• Applications exigeantes sur liquides, gaz et boues