Systèmes de comptage transactionnel

Systèmes de comptage transactionnel

Optimisez votre système de comptage avec nos contrôleurs intelligents pour un accès facile aux données critiques et une surveillance à distance efficace.

Systèmes de comptage intelligents

Systèmes de comptage intelligents

Un système de comptage est un système intégré constitué de composants matériels et logiciels configurés pour surveiller et réguler les procédés industriels complexes. 

Ce système vise à contrôler et calculer le débit sur une ligne de comptage et à faciliter l'accès aux données critiques, ce qui permet aux opérateurs de surveiller les conditions du procédé et d'envoyer des instructions de commande aux appareils connectés sur le terrain. Par exemple, un système dédié à la mesure de débit doit être capable de rapidement détecter les variations de mesure et de fournir des informations sur la perturbation du procédé afin d'accélérer la mise en place d'une solution.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Systèmes de comptage intelligents

À propos des systèmes de comptage transactionnel

Type de système

Un système de contrôle-commande conçu pour la mesure de débit transactionnelle comporte généralement un contrôleur logique et des calculateurs de débit.

Le système offre des fonctionnalités de contrôle de plusieurs débitmètres, une redondance embarquée et une capacité d'intégration des hôtes SNCC existants, des systèmes SCADA et d'autres systèmes de contrôle tiers. 

Avantages

Ce système permet de contrôler et de surveiller de nombreux paramètres de mesure. Le traitement des données, les calculs et la validation en ligne des informations de mesure sont automatisés. 

Le système améliore l'efficacité opérationnelle en donnant aux opérateurs la possibilité d'effectuer les actions suivantes : accéder aux tendances de mesure et aux alarmes de procédé, entrer des données caractéristiques pour chaque débitmètre, saisir des données d'analyse laboratoire à des fins de correction, générer des tickets et des rapports de livraison et améliorer l'archivage de données et de communications au niveau de l'entreprise. 

Importance

Un système de contrôle d'acquisition des procédés conçu pour les opérations de mesure de débits à des fins transactionnelles permet de réduire les risques financiers grâce à une meilleure précision et à une fiabilité renforcée des mesures, ainsi qu'à une conformité continue aux normes de l'industrie. 

Le système vient également normaliser les pratiques et réduire la complexité des opérations et ce, pour un meilleur contrôle des coûts, une plus grande productivité et une simplification des fonctions de rapports.

Applications

Un système de contrôle d'acquisition de procédé constitue une solution idéale pour les opérations de comptage transactionnel sur des volumes importants. Les opérateurs de pipeline et les sites de production offline, les raffineries et les usines chimiques s'appuient sur des systèmes de ce type afin de garantir la comptabilisation lors du comptage transactionnel, du transport et du chargement/déchargement de barges, de navires-citernes et de wagons.

Les opérateurs de pipeline utilisent eux aussi les systèmes de contrôle pour améliorer le contrôle des lots et des pertes/gains de sorte à optimiser la capacité et l'utilisation des pipelines.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.