Transmetteur à 2 fils Micro Motion 4200
Ce transmetteur alimenté par la boucle permet de remplacer vos débitmètres à 2 fils existants, avec un minimum d’effort et sans coût supplémentaire d’alimentation et de câblage.
Intégrez facilement les débitmètres à effet Coriolis dans les procédés existants pour améliorer la qualité des mesures et réduire les besoins de maintenance. Le transmetteur 4200 est disponible en montage intégré ou déporté.
Ce transmetteur alimenté par la boucle permet désormais de remplacer des débitmètres à 2 fils, sans engager de frais supplémentaires d’alimentation et ou de câblage.
Il est essentiel pour vos applications de procédé de garantir que votre débitmètre fonctionne correctement. Toutefois, une telle vérification perturbe l’exploitation lorsqu’elle requiert le retrait du débitmètre. Smart Meter Verification vous permet de vérifier la performance de votre débitmètre et vous donne la certitude de son bon fonctionnement. La vérification du zéro contrôle la stabilité du procédé et détermine au moyen d’algorithmes s’il faut réaliser un nouvel ajustage du zéro du débitmètre, et garantit la fiabilité de vos mesures.
Le transmetteur 4200 offre jusqu’à deux voies, ainsi que le requiert un transmetteur à 2 fils. Modulable, il permet d’utiliser une seule voie et une seconde voie pour la masse volumique, la température ou comme sortie impulsions/tout-ou-rien pour la totalisation du débit. Proposé en option, l’adaptateur THUM WirelessHART fournit une solution de sortie flexible.
Le transmetteur 4200 comprend un indicateur graphique capable d’afficher 8 langues. Grâce à un logiciel intégré, l’indicateur peut être orienté sans nécessiter le retrait du capot avant, ce qui permet de réduire les arrêts dus aux restrictions imposées par les permis de feu.
Langues prises en charge par l’indicateur : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais.
This video in our How To Video Series will cover how to characterize and configure a Micro Motion Coriolis sensor and 4200 2-wire loop transmitter using ProLink Software. You will learn how to connect your 4200 2-wire transmitter with ProLink and more!
The new Micro Motion 4200 2-wire transmitter provides accurate mass flow and density measurement. This video will cover how to characterize and configure a Micro Motion Coriolis flow meter using the 4200 2-wire loop transmitter display.