types de tête de puits, automatisation des champs pétrolifères

Capteurs et détecteurs de gaz sans fil

Les détecteurs sans fil étendent la surveillance des gaz aux zones auparavant trop difficiles et trop onéreuses pour être considérées.

Surveillance pour les sites pétroliers et gaziers

Détecteurs sans fil de surveillance de gaz

Les détecteurs et les capteurs de gaz sans fil permettent de détecter rapidement la présence de gaz toxiques et d’améliorer ainsi la sécurité du personnel. La surveillance des fuites de gaz dans les zones éloignées est généralement très difficile et dangereuse. Les coûts d’installation et d’exploitation des systèmes classiques de détection de gaz sur ces sites sont aussi souvent prohibitifs. Les détecteurs de gaz sans fil contribuent à résoudre un problème de sécurité crucial dans les applications à distance grâce à une solution de surveillance des gaz fiable et rentable.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détecteurs sans fil de surveillance de gaz

Fonctionnement

Surveillance sans fil

Un détecteur de gaz sans fil est doté d’un module de détection pour surveiller la présence de gaz toxiques. Les capteurs de gaz électrochimiques sont constitués d’un ensemble d’électrodes séparées par un matériau électrolytique. Lorsque le gaz cible est présent à l’intérieur du boîtier de capteur, il se produit une réaction d’oxydation ou de réduction sur l’électrode de travail, créant un signal électrique à travers la cellule qui est interprété par le transmetteur et converti en signal compatible avec la communication sans fil.

Utilisations courantes

Le personnel industriel, qui n’est pas équipé pour surveiller à distance la présence de gaz toxiques, peut entrer dans des zones potentiellement dangereuses et se mettre en danger. Les détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz renforcent la sécurité du personnel grâce à la détection rapide des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Voici quelques exemples d’applications où les détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz sont utiles : zones dans lesquelles du pétrole ou du gaz naturel est traité, stocké ou transporté ; stations de traitement des eaux usées et usines de pâte à papier.

Autres méthodes

Une autre méthode de surveillance des gaz toxiques dans des zones éloignées consiste à utiliser des détecteurs portables pour la surveillance des gaz. Ces appareils personnels se fixent aux vêtements, mais ils risquent d’avertir le personnel trop tard, provoquant des symptômes tels que de graves lésions du système respiratoire, des effets sur le système nerveux central, voire la mort.

Une autre alternative aux détecteurs sans fil consiste à utiliser d’onéreux systèmes câblés pour la surveillance des gaz. Les détecteurs câblés classiques situés dans les zones éloignées impliquent des coûts élevés associés au câblage et à l’installation de conduits pour l’alimentation et la communication.

Intégration aux réseaux sans fil

Une facilité d’utilisation inégalée

Des détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz peuvent être déployés en quelques minutes et facilement intégrés aux réseaux sans fil existants tels que des réseaux WirelessHART®. Une passerelle de communication sans fil est utilisée pour communiquer la présence de gaz toxiques tout en éliminant le câblage onéreux. Alors que les dangers au sein de vos installations évoluent, il vous suffit d’ajuster l’emplacement des détecteurs sans fil pour la surveillance des gaz pour bénéficier d’une sécurité et d’une flexibilité accrues des applications.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.