Ensemble de distribution Appleton

Ensembles de distribution

Le produit électrique le plus complexe servant au contrôle centralisé des infrastructures électriques en zones classées

Équipements de distribution d’énergie Appleton

Construits selon vos spécifications

Les ensembles de distribution sont conçus et fabriqués sur mesure et entièrement précâblés selon les spécifications du client. Ils sont conçus pour les alimentations basse tension monophasées et triphasées et peuvent être équipés de commandes de moteur, de disjoncteurs, de tableaux de distribution et d’autres composants. Les ensembles de distribution complets sont livrés sur le site du client et offrent un point unique d’interconnexion électrique et mécanique pour le contrôle de l’infrastructure électrique dans les zones dangereuses ou classées.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Construits selon vos spécifications

Choisir son ensemble de distribution

Applications

Les ensembles sont généralement installés à l'extérieur, souvent dans des sites de classe I exposés à des gaz, des vapeurs ou des liquides inflammables. Ils peuvent être configurés pour offrir une certaine résistance aux conditions météorologiques, à la poussière, à la saleté et à la corrosion et ce, que l'emplacement soit dangereux ou pas. Les ensembles peuvent également être utilisés en intérieur afin d'assurer une protection contre les coups de poussière dans des emplacements de classe II exposés à des projections, des fibres ou des poussières dangereuses. Quel que soit le type d'installation, l'équipement doit être de classification adaptée à l'environnement.

Classifications nord-américaines

Le Code national de l'électricité et le Code canadien de l'électricité sont des normes nord-américaines concernant l'installation et le câblage sécurisés de l'équipement électrique. Ces deux normes ont été rédigées par un panel d'experts indépendants, dans un effort de normalisation des pratiques sécurisées au sein de l'industrie électrique. Malgré des similarités entre les deux codes, il existe encore des différences et les spécifications techniques acceptables préconisées par un code pourraient ne pas se conformer à celles de l'autre.

Classifications européennes

Au sein de l'Union Européenne, les organisation doivent observer deux directives assurant une protection contre les atmosphères potentiellement explosives. Les fabricants sont tenus de se conformer à la directive 2014/34/UE sur l'équipement et les systèmes de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives. Les utilisateurs d'équipements doivent observer la directive 99/92/UE sur les spécifications minimales concernant l'amélioration de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs potentiellement exposés à un risque d'atmosphères explosives.

Commandes des moteurs

Les centres de contrôle des moteurs sont utilisés pour les applications basses tension à des fins de distribution de l'alimentation, ainsi que de mise sous tension et hors tension des moteurs c.a. triphasés. Ils sont constitués d'une ou plusieurs sections d'armoires métalliques verticales, de bus d'alimentation et de provision pour l'enfichage d'appareils. L'alimentation triphasée pénètre dans chaque démarreur ou disjoncteur par le biais de connecteurs distincts, qui se raccordent directement à l'un des bus verticaux. Chaque charge est reliée à la cellule concernée. Les centres de contrôle des moteurs comportent des passages pour l'acheminement des câbles d'alimentation et de commande de terrain.

Salles d'alimentation

La salle d'alimentation est un bâtiment spécifiquement érigé pour abriter et protéger la distribution électrique et les équipements de contrôle. Lorsque la question du choix entre l'installation d'un ensemble de distribution et la construction d'une salle d'alimentation dédiée se pose, l'ensemble peut offrir de nombreux avantages.  Sa longueur structurelle et son profil bas permet de le placer à un endroit plus pratique. Il est, par nature, résistant à la corrosion et au feu. De manière générale, le coût d'installation d'un ensemble de distribution est inférieur. 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.