COM Express
Les modules COM Express d’Emerson raccourcissent les cycles de conception et augmentent le temps de fonctionnement et la fiabilité pour les applications en environnements difficiles.
Pour que vos opérations se déroulent sans interruption, vous devez disposer d’une solution robuste et fiable. Les modules COM Express d’Emerson utilisent des composants les plus résistants soudés directement sur la carte, ce qui garantit une durée de vie plus longue des produits et une réduction des coûts opérationnels globaux. Ces modules, répondant aux normes industrielles, offrent les options de connectivité de Type 6 et de Type 10, et la technologie brevetée de dissipation de chaleur permet aux applications de fonctionner en continu à des températures très élevées et dans des environnements industriels exigeants.
Le module COM Express d’Emerson répond aux besoins de nombreuses applications commerciales, industrielles et de transport hautes performances, en tirant profit des capacités de traitement vidéo accrues , de l'accélaration "turbo-boost" et de la gestion d'énergie optimisées des processeurs Intel® Kabylake. EMERSON delivre les meilleures performances à un faible coût, et propose un soutien technique pour la conception des cartes support, ou pour externaliser la conception de cette carte afin d’accélérer la mise sur le marché.