Système SCADA pour centrales solaires

Système SCADA solaire

Les systèmes SCADA d'Ovation Green favorisent la stabilité du réseau et la flexibilité opérationnelle pour tout type de centrale ou de ferme solaire.

Exploiter, connecter et réguler vos installations solaires en toute confiance

Les centrales photovoltaïques (PV) et les centrales d'énergie solaire concentrée (CSP) posent des défis opérationnels et de contrôle. Les producteurs d'énergie solaire cherchent à mettre en place des équipement renouvelables de manière à assurer la conformité aux règlementations tout en réduisant les coûts, les risques et les répercussions sur le personnel.

Le système Ovation™ Green SCADA ainsi que le logiciel d'automatisation d'Emerson, sont des outils précieux pour la surveillance et le contrôle des processus critiques de production d'énergie solaire. Ils contribuent à accroître l'efficacité opérationnelle, la capacité en mégawatts et permettent de réaliser des économies sur les coûts de fonctionnement et de maintenance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Exploiter, connecter et réguler vos installations solaires en toute confiance
caractéristiques des contrôles-commandes d'énergie solaire
Contrôle d’interface du réseau des centrales solaires photovoltaïques

Contrôle d’interface du réseau des centrales solaires photovoltaïques

Les exploitants de centrales solaires photovoltaïques (PV) sont confrontés à une pression croissante non seulement pour optimiser la production de leurs installations, mais aussi pour mettre en place des contrôles favorisant la stabilité et la sécurité des réseaux auxquels ils fournissent de l'énergie.

Emerson est conscient de ces défis et a adapté sa technologie d'automatisation pour répondre aux exigences particulières de l'industrie photovoltaïque (PV) solaire. La suite complète de fonctions de commande d'interface du réseau d'Ovation Green assure une régulation stable et sécurisée de la sortie au point d'interconnexion (POI) de la centrale avec le réseau électrique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Contrôle d’interface du réseau des centrales solaires photovoltaïques

Contrôleur éprouvé sur le terrain conçu pour la gestion des fermes solaires

Les exploitants de fermes solaires recherchent une plate-forme d’automatisation fiable, ouverte, évolutive et intégrée. Le contrôleur de centrale (PPC) est spécialement conçu pour surveiller, exploiter et gérer efficacement les équipements, qu’il s’agisse d’un site unique ou d’un parc de plusieurs sites. Le contrôleur de centrale Ovation est une plate-forme éprouvée sur le terrain, spécialement conçue pour répondre aux exigences uniques de l’industrie de l’énergie solaire photovoltaïque.De plus, l’intégration transparente du contrôleur d’Emerson et du système SCADA renforce la fiabilité, l’interopérabilité et l’évolutivité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Contrôleur éprouvé sur le terrain conçu pour la gestion des fermes solaires
Contrôleur compact Ovation PPC

Systèmes SCADA utilisés pour différentes centrales solaires

Le logiciel SCADA Ovation Green d’Emerson pour les installations photovoltaïques (PV) offre une solution de contrôle intégrée et évolutive qui vise à maximiser la production d'électricité tout en améliorant la rentabilité par kilowatt-heure (kWh). De plus, il contribue à la stabilité du réseau public et/ou des micro-réseaux. Il assure également une surveillance à distance sécurisée des opérations de PV à partir d’appareils mobiles ou d’une salle de contrôle centrale. Enfin, le système est configuré pour recueillir des données provenant d'onduleurs, de suiveurs de panneaux solaires, de boîtes de raccordement, de stations météorologiques, de transformateurs, de dispositifs de commutation et de systèmes/onduleurs de batteries.

Le système SCADA Ovation Green d’Emerson est une solution d’automatisation ayant fait ses preuves sur le terrain pour les installations à collecteur central d’énergie solaire concentrée (CSP). Il est configuré pour englober l'intégralité de l'usine, couvrant le champ solaire, la tour centrale et les interactions avec les systèmes externes. Ce système entièrement intégré facilitera la connexion technique et commerciale de votre collecteur central au réseau électrique.

Emerson possède une expérience de plus de deux décennies dans la fourniture de solutions d'automatisation à ses clients pour les centrales d'énergie solaire concentrée (CSP) à miroir cylindro-parabolique. La plateforme SCADA Ovation Green est une solution d'automatisation entièrement intégrée qui assure le bon fonctionnement, le raccordement et la régulation de l'ensemble de l'usine. Il facilite également la diffusion transparente des informations à l'ensemble de l'organisation, ce qui permet aux parties prenantes de prendre des décisions opérationnelles plus rapidement et de manière plus efficace.

Actualités

Emerson a été choisi par Lodestone Energy pour automatiser le premier projet d’énergie solaire...

Ce projet unique de production d’énergie renouvelable soutiendra l’effort national de décarbonation du secteur énergétique de la Nouvelle-Zélande

Emerson lance Ovation Green, une gamme de technologies et de logiciels dédiés aux énergies...

Ovation Green aidera les producteurs à s'adapter à l'économie croissante des énergies durables.

Garantir la qualité de la vinification

Emerson peut vous aider à relever vos défis de qualité et de production les plus difficiles.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.