Analyseurs de vibrations pour mesures de terrain

Analyseurs de vibrations pour mesures de terrain

Avec les technologies de mesure des vibrations sur le terrain, collectez les données et réglez les problèmes directement pendant les rondes de maintenance.

Maintenir la disponibilité avec une surveillance régulière sur le terrain

La collecte de données de vibration pendant une ronde de maintenance dans l’usine constitue la pierre angulaire des programmes actuels de maintenance prédictive. Les outils peuvent généralement effectuer des diagnostics sophistiqués sur les équipements problématiques, fournissant même une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de besoin, sans les coûts d'une infrastructure de câblage.

Doté de certifications pour les zones dangereuses, l'analyseur d’Emerson peut aussi être utilisé pour réaliser sur le terrain des actions d'équilibrage et d'alignement au laser sans fil. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Maintenir la disponibilité avec une surveillance régulière sur le terrain

Outils pour les analyseurs de terrain

Présentation et tutoriels

Longévité de l’analyseur AMS 2140

AMS 2140

Rencontrez un client expert

Gary Gardner de Tucson Electric Power nous parle de son expérience avec l’analyseur AMS 2140.

Écouter le témoignage

Actualités

Emerson combines key maintenance tasks in a single tool for improved savings and efficiency

CSI 2140 Machinery Health Analyzer adds an interface to laser shaft alignment fixtures, making technicians’ field time more productive

Emerson analyzer provides safe vibration data collection in hazardous environments

CSI 2140 Machinery Health™ Analyzer receives ATEX/IECEx certification for safety-rated areas

Emerson propose une fonctionnalité d’analyse prescriptive pour améliorer la fiabilité des...

Le firmware PeakVue™ Plus pour l'analyse des vibrations améliore la prise de décisions des techniciens sur le terrain.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.