Válvulas de control para condiciones exigentes
La gama de válvulas de control para condiciones exigentes de Fisher™ optimiza el desempeño del proceso en cualquier aplicación.
Las válvulas de control para condiciones exigentes se utilizan en las instalaciones más difíciles de su planta de procesos. Estas instalaciones incluyen comúnmente medios de cavitación, erosivos, corrosivos, ruidosos, de alta presión, de alta temperatura, de alta caída de presión o de alta velocidad. Para maximizar la durabilidad en estas condiciones hostiles, las válvulas de control para condiciones exigentes generalmente utilizan materiales extremadamente duros, materiales que resisten temperaturas y presiones extremas, cuerpos con trayectorias especiales de caudal, cuerpos con altas capacidades y jaulas con pasos de caudal únicos. Una válvula para condiciones exigentes puede o no puede ser una válvula para condiciones críticas, una que es esencial para el funcionamiento de la planta.
Las soluciones de válvulas de control de profundidad y amplitud de Emerson tratan sus necesidades de válvulas para condiciones exigentes.
INTERNOS DE LA VÁLVULA ANTIRRUIDO
Beneficios de la reducción de ruido al mismo tiempo que se maximiza la capacidad.
INTERNOS ANTICAVITACIÓN PARA VÁLVULAS
Reduce o elimina la cavitación, lo que mejora el desempeño de la válvula giratoria y prolonga la vida operativa.
VÁLVULA PARA SERVICIO SUCIO
Obtenga un excelente control de servicios de líquidos con alta caída de presión y partículas arrastradas.
Caso de estudio
Obtenga acceso instantáneo a nuestra herramienta de dimensionamiento de válvulas de globo e información para condiciones exigentes.
Emerson cuenta con una serie de nuevas soluciones innovadoras que están transformando la forma en que las válvulas instaladas en aplicaciones industriales interactúan con los usuarios finales en todo el mundo. Estas soluciones se agrupan en las cuatro áreas principales.
High-performance butterfly valves are a common solution for equipment isolation and other on/off applications across a wide range of chemical and petrochemical processes. My article in the November 2024 issue of Valve World, titled “Choosing butterfly valves for complete shutoff,” discusses key design features of these valves to help users evaluate the best alternatives for …
ver másDiscrepancies between actual operating conditions and initial design specifications often lead to equipment problems, requiring coordinated and prompt action from plant personnel and partners. K+S Potash Canada faced such challenges with their control valves in a new plant near Moose Jaw, Saskatchewan.
ver másIn the November 2022 InTech Focus article, Specifying Severe Service Control Valves, Emerson’s Justin Goodwin describes techniques for correctly choosing control valves for severe service applications.
ver másPreguntas frecuentes
Una válvula de control para condiciones exigentes se usa en las instalaciones más difíciles de su planta de procesos. Estas aplicaciones comúnmente incluyen cavitación, intermitencia, desgasificación, erosión, corrosión, alto ruido y vibraciones, todas las cuales tienen el potencial de causar daño a la válvula o al sistema si no se abordan adecuadamente.
Emerson diseña válvulas de control para condiciones exigentes mediante un extenso modelado de caudal, cálculos de tensiones y análisis de materiales, junto con pruebas de ruido y confiabilidad, todas dentro de su laboratorio de caudal de última generación.
Una válvula de control para condiciones exigentes está diseñada para manejar los entornos de procesos más exigentes y evitar alteraciones importantes del proceso o reducciones en la eficiencia de la planta.