Plataforma de bombeo de petróleo y gas

Petróleo y gas

Ante la adversidad, asegure el uso eficiente y efectivo de los recursos para una operación óptima.

Cumpla los objetivos de producción de petróleo y gas y optimice sus operaciones de forma segura

Las compañías de petróleo y gas se esfuerzan por cumplir los objetivos comerciales y de desempeño. La dinámica constantemente variante del mercado y los desafíos operativos pueden complicar las cosas. Al asociarse con Emerson, usted tendrá acceso a una red global de expertos en automatización y capacidades de gestión de procesos, desde la reserva hasta la producción, mediante el transporte y el procesamiento de gas. Emerson puede ayudarle a optimizar las operaciones con seguridad y a maximizar la producción mientras aprovecha al máximo sus recursos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cumpla los objetivos de producción de petróleo y gas y optimice sus operaciones de forma segura

Lo más reciente

Emerson presenta el cromatógrafo de gases para aplicaciones de gas natural, biogás, medición de...

El Rosemount 470XA proporciona una solución compacta y rentable para la transferencia de custodia, la captura de carbono y otras aplicaciones de...

El nuevo transmisor inalámbrico de Emerson proporciona una flexibilidad sin precedentes para el...

El Rosemount 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas permite el control remoto de activos que ayuda a reducir costos...

Emerson celebra 150 años de innovación en válvulas y protección contra la sobrepresión de Crosby

Las válvulas de alivio de presión de Crosby mejoran la seguridad y aumentan el tiempo de actividad al ofrecer una protección del exceso de...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.