Los sistemas de cromatografía líquida continua están diseñados para la separación y purificación continua de productos de bioingeniería como proteínas, anticuerpos, ADN y virus. La medición del pH juega un papel importante en el procesamiento posterior de estos productos. Controlar el pH de la fase móvil del cromatógrafo al valor determinado durante el desarrollo del método cambiará el estado de ionización del analito, fortaleciendo la interacción entre el analito y la fase estacionaria y llevando a una retención y selectividad mejoradas. Los extremos en el pH de la fase móvil pueden causar la degradación de la fase estacionaria y de la columna del cromatógrafo. Los componentes en contacto con el proceso del sistema deben poder soportar ciclos de limpieza en sitio (CIP) y esterilización en sitio (SIP), que pueden someter a tensión a un sensor de pH con calor elevado y soluciones cáusticas. El Rosemount Hx338+ Sensor de pH cuenta con una junta de referencia presurizada que trabaja para mantener una señal de pH sin desviaciones y para combatir iones que puedan envenenar el sensor, incluso después de varios ciclos de esterilización.
El Rosemount Hx338+ Sensor esterilizable por vapor y autoclave ofrece tecnología de referencia de pH previamente presurizada exclusiva para las industrias farmacéutica y de biotecnología. La referencia previamente presurizada detiene la contaminación entre lotes al no permitir la fuga del proceso al interior del sensor de pH. La referencia de pH incluye además una unión de barrera triple que actúa para mantener una señal de pH sin fluctuaciones y combatir los iones de envenenamiento (por ejemplo, sulfuros, proteínas o azúcares), incluso después de varios ciclos de esterilización.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).
El Rosemount 1066 Transmisor de un canal admite la medición continua de una entrada analítica de líquido: sensor de pH, sensor de conductividad, sensor de cloro, sensor de oxígeno disuelto o sensor de ozono. El diseño permite un acceso interno fácil y conexiones de cableado. La pantalla grande le da una excelente visibilidad para las mediciones en directo y los parámetros mostrados. Convenientemente, los valores del proceso siempre se muestran en tiempo real durante las rutinas de programación y calibración.
El Rosemount 5081 Transmisor a prueba de explosión es un dispositivo de un solo canal alimentado por lazo que puede aceptar la entrada de una variedad de sensores de análisis de líquidos, incluyendo: sensores de pH/ORP, sensores de conductividad (de contacto y toroidales) y sensores amperométricos (oxígeno disuelto, cloro y ozono). El transmisor cuenta con un alojamiento resistente, resistente a la intemperie y a la corrosión para soportar entornos difíciles.
El transmisor Rosemount 1056 ofrece una o dos entradas del sensor con una selección ilimitada de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este transmisor de varios parámetros para análisis de líquidos ofrece un amplio rango de opciones de medición, como conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones compatibles con la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del transmisor permite que las tarjetas de entrada de señal puedan reemplazarse en campo y facilitar los cambios de configuración.