No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Hx338 plus Steam Sterilizable Autoclavable pH Sensor

Sensor de pH Rosemount Hx338+ esterilizable por vapor y en autoclave

Descripción del producto

El sensor Rosemount Hx338+ esterilizable por vapor y en autoclave ofrece tecnología de referencia de pH previamente presurizada exclusiva para las industrias farmacéutica y de biotecnología. La referencia previamente presurizada detiene la contaminación entre lotes al no permitir la fuga del proceso al interior del sensor de pH. La referencia de pH incluye además una unión de barrera triple que actúa para mantener una señal de pH sin fluctuaciones y combatir los iones de envenenamiento (por ejemplo, sulfuros, proteínas o azúcares), incluso después de varios ciclos de esterilización.

Rango de medición
Sensor de pH: pH de 0 a 14
Temperatura de funcionamiento
0 a 140 °C (32 a 284 °F)
de funcionamiento máx.
De 0 a 87 psig (de 0 a 6 bar)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: vidrio, EPDM (aprobado por la FDA)
Conexión del proceso
PG 13.5

Características

  • Protege contra la contaminación cruzada de lotes mediante una referencia previamente presurizada
  • Mide con precisión después de muchos ciclos de SIP a 140 °C (286 °F)
  • Se instala fácilmente con las desconexiones rápidas del cable al sensor
  • Requiere servicio y un mantenimiento mínimos
  • Utiliza las conexiones de instalación PG13.5 estándar de la industria
  • Maximiza la precisión del sensor de pH gracias a la compensación de la temperatura integrada

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
: