Steam Turbine Solutions
Improper control, monitoring, and protection of your turbine could prove catastrophic to your operations.
Steam turbines represent one of the most substantial investments for a power plant, but as they age, more precise and reliable control technology is critical to ensuring reliability, responsiveness, efficiency, and protection of these critical plant assets.
Working with Emerson’s turbine experts, you can revitalize and protect your aging assets through complete turbine control and mechanical retrofits and integrated condition monitoring and protection systems.
La carga con frecuencia pone a prueba a todas las partes de la planta, inclusive a la turbina Los controles de turbinas obsoletos y envejecidos pueden volverse cada vez más ineficientes y provocar costos de mantenimiento más altos y paradas no planificadas. Los controles eléctricos y mécanicos actualizados ofrecen una transición sin problemas desde la automatización del OEM obsoleto y brindan un sistema completamente integrado para cualquier perfil de funcionamiento.
Las turbinas rotativas grandes están en riesgo de tener problemas, pero el diagnóstico inadecuado y los sistemas de monitorización desactualizados pueden dificultar el diagnóstico, la detección y el abordaje de estas complicaciones. Actualice estos sistemas con un paquete completo de monitorización y protección que se instala directamente en su E/S Ovation. Además de eliminar la necesidad de tener un sistema separado, tendrá monitorización y proyección de la condición de la turbina automatizadas y recibirá alertas de problemas inminentes mucho antes de que su turbina se vea afectada de manera adversa.
La implementación de tecnología digital ha producido una frecuencia más alta de obsolescencia de muchas unidades de arranque, lo que resulta en un aumento de los costos de mantenimiento y un desempeño ineficiente debido a cargas que cambian continuamente. Integrar los controles de excitación directamente a las E/S de su sistema de control permite un arranque más estricto y un control del generador más eficiente junto con un diseño simplificado e integrado.