Generación de energía a partir del carbón
Las paradas forzadas causadas por los ciclos de actividad de la planta dificultan el mantener la rentabilidad de sus unidades de carbón
Con más frecuencia de la que cree, las plantas de carbón siguen la carga en vez de funcionar con una carga base. Este ciclo de actividad provoca un estrés térmico adicional sobre sus plantas y contribuye a apagones forzados, mayores costos de mantenimiento y pérdida de ingresos. Los expertos en energía de Emerson trabajan junto a usted para mitigar los efectos de estos ciclos de actividad y mejorar la disponibilidad de sus unidades de carbón y su rentabilidad.
Caso de estudio
Effective predictive maintenance program minimizes forced outages and associated costs.