Ingeniero trabajando con válvulas Fisher en el laboratorio de pruebas

Válvulas de mariposa

Mantenga la seguridad y la eficiencia de la producción en todo el espectro de condiciones de servicio.

Una línea completa de válvulas de mariposa para brindar un funcionamiento óptimo

Emerson ofrece una variedad completa de válvulas de mariposa desde modelos para propósito general hasta modelos para aplicaciones exigentes utilizados en aplicaciones de aislamiento y de regulación. Esto incluye válvulas de asiento resistentes para una larga vida útil y un cierre a prueba de burbujas; válvulas de alto desempeño capaces de soportar desde temperaturas criogénicas hasta temperaturas de 1500 °F (815 °C) y presiones de hasta ASME CL1500 (PN 260); válvulas de brida doble en tamaños de hasta NPS 120 (DN 3000), y válvulas con revestimiento aptas para líquidos, gases y lodos altamente corrosivos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una línea completa de válvulas de mariposa para brindar un funcionamiento óptimo

Productos




Marcas





Lo más reciente

La nueva válvula de alivio de presión de Emerson optimiza la seguridad y el desempeño en...

Las válvulas Anderson Greenwood tipo 84 ofrecen un servicio hermético a fugas a presiones muy altas para estaciones de almacenamiento, transporte...

El nuevo detector de gas de punto fijo de Emerson proporciona una detección rápida y fiable sin...

El detector de gas fijo Rosemount 625IR es fácil de configurar, instalar y mantener, con una calibración de fábrica que perdura durante todo su...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.