No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000530

Válvula de mariposa de alto desempeño KLOK serie 36/37 de Keystone

Descripción del producto

K-LOK serie 36/37 de Keystone es una válvula de mariposa de alto desempeño clasificada en ASME clase 150 y 300, disponible en Wafer, con orejas y en estilo bridado. El diseño único no se basa en la presión para ayudar al sellado, por lo tanto sella a altas y bajas presiones, así como con servicios en condiciones sucias.

abs

Características

  • Los asientos de polímero y elastómero K-LOK proporcionan un cierre bidireccional y hermético al vacío, así como a la presión diferencial nominal total. Su diseño único no se basa en la presión para ayudar al sellado, por lo tanto sella a altas y bajas presiones, así como con servicios en condiciones sucias. Una variedad de materiales ofrece una vida útil óptima en todas las aplicaciones.
  • El eje resistente a explosiones es estándar en todas las válvulas para ofrecer mayor seguridad.
  • El diseño único del embalaje permite el uso en presión, así como en vacío sin modificaciones o montajes especiales.
  • Los pasadores cónicos del disco se colocan tangencialmente a la mitad en el disco y a la mitad en el eje, colocándolos en compresión en lugar de cizalla, lo que elimina el potencial de falla.
  • El puente del prensaestopas en forma de balancín compensa el ajuste desigual de las tuercas del prensaestopas, lo que reduce las fugas en el embalaje.
  • El tope integral de posición del disco moldeado ubica perfectamente el disco en el asiento, y logra la máxima vida útil del asiento y del sello.
  • El cuello extendido permite 50 mm (2") de aislamiento de la tubería.
  • El amortiguador de montaje de moldeado integral ofrece un montaje directo de los actuadores que elimina la necesidad de usar soportes y acoplamientos costosos.
  • El orificio del cuerpo aplanado en los puertos del muñón del eje coloca los cojinetes del eje cerca del disco, lo que proporciona el máximo soporte del eje, menor desgaste y vida útil prolongada.
Material
Acero inoxidable 316, acero inoxidable 316L, acero al carbono, dúplex, acero inoxidable 316L, súper dúplex
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
150RF, 300RF
Tipo de asiento/sello
Alto desempeño
Clase de cierre
Sin fuga
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
PS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa, válvula de mariposa de alto desempeño
Clase de cierre
Sin fuga
Normas
ASME B16.34, API 609
Tamaño de la válvula
PS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200, NPS 3/DN 80, NPS 12/DN 300, NPS 18/DN 450

Documentos y dibujos