La seguridad funcional se centra en reducir el nivel de riesgo en un dispositivo o sistema identificando condiciones potencialmente peligrosas y permitiendo acciones correctivas para evitar o reducir el impacto de un accidente. Depende de la tecnología de seguridad activa y automática para responder a una situación potencialmente peligrosa.
Emerson ofrece soluciones de seguridad funcional ASCO mediante la venta de válvulas solenoide y piloto, de redundancia, de reinicio manual y con certificación industrial. Nuestras válvulas son aptas para SIL 3, según la certificación de Exida o TÜV de acuerdo con la norma IEC 61508.
Los materiales son resistentes a la corrosión y están diseñados para aplicaciones de alta confiabilidad. Sus características incluyen funciones de autotesting para diagnosticar problemas antes de que interrumpan las operaciones y un sistema de válvula piloto resistente a fallos.
Emerson ofrece las soluciones de seguridad más recientes para satisfacer los niveles de integridad de la seguridad deseados.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas solenoide y soluciones de integridad de la seguridad probadas y fiables