Asco-P-327

ASCO™ 327 Electrovalvula 3 vias 2 posiciones

Descripción del producto

ASCO serie 327 es una línea de válvulas de mando de caudal alto que necesita una presión de funcionamiento mínima de cero. Su construcción de clapet equilibrado permite caudales altos en niveles de energía mínimos, lo que las hace ideales para las plantas de energía, refinerías y centros de procesamiento químico. Los casquillos móviles PTFE de la válvulas y las juntas llenas de grafito reducen la fricción y eliminan el adherido para proporcionar una duración de servicio excepcional.

Models

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
:
Serie 327C de ASCO™
Certificaciones
ATEX
IECEX
UL Underwriters Laboratories Inc.
Industria
Petróleo y gas
Hidrocarburos de caudal descendente
Productos químicos
Energía
Medios
Aire, gas inerte
Agua
Aceite ligero
Material del cuerpo
Acero inoxidable
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Medios
Material del cuerpo
ATEX
IECEX
UL Underwriters Laboratories Inc.
Petróleo y gas
Hidrocarburos de caudal descendente
Productos químicos
Energía
Aire, gas inerte
Agua
Aceite ligero
Acero inoxidable
Actuador de válvula
Restablecimiento manual, cabeza magnética - Mando directo
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/4"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 Universal
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv, de 0,5 Cv A 1,0 Cv, de 0,2 a 0,43 Kv, de 0,43 a 0,86 Kv
Voltaje
Carga de batería 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, carga de batería 250 CC, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Modelos de energía baja disponibles para las aplicaciones con disponibilidad de energía limitada
  • Construcciones de acero inoxidable 316 disponibles para atmósferas altamente corrosivas
  • El restablecimiento manual de liberación de tensión a prueba de alteraciones proporciona una seguridad agregada
  • También disponible en construcciones de restablecimiento manual y montaje directo NAMUR

Documentos y dibujos