Sistemas de fondo de pozos
Monitorice la presión y la temperatura detrás de la cubierta del pozo, proteja la integridad del pozo y asegure la producción y la seguridad en alta mar
Operators must be able to access information from within the wells and, in particular, behind the well casing. Yet, while the annulus B is the area most likely to see the first indication of high pressures further down the well, operators have little way of knowing this. It’s through wireless based downhole systems that temperature and pressure behind the well casing can be monitored, providing early warnings of high pressures and pressure build-up, protecting casing integrity and providing valuable input during trouble-shooting. The result is improved well integrity and continuous production.
Implementados en pozos de inyección y de producción inteligentes, en múltiples zonas y altamente complejos, los sistemas de monitorización del fondo de pozo y los medidores de temperatura/presión alta deben funcionar en los entornos de pozo profundo más exigentes. Esto requiere mediciones exactas, precisas y en tiempo real que son cruciales para las operaciones del yacimiento.
Ya sea una acumulación de presión imprevista, un sello de cemento detrás del entubado del pozo o amenazas de corrosión o arena, la monitorización en el fondo del pozo advierte a los operadores acerca de amenazas a la producción y suministra información vital sobre los sistemas de producción existentes y la optimización del pozo.
En las áreas detrás del entubado del pozo, la acumulación de presión puede hacer que el sello de cemento se deteriore y cause una pérdida de integridad en la caja, además de la migración vertical de petróleo y gas hacia la superficie. En el peor de los casos, esto puede causar explosiones de gas poco profundas. En estos casos, la información del fondo de pozo, detrás del entubado del pozo, es vital y una contribución importante para la seguridad en alta mar.
La gran variedad de productos para fondo de pozo y conclusión que se puede encontrar en el mercado actual es crucial para proteger la integridad del pozo. Los protectores de cable resistentes pueden asegurar los cables eléctricos en el fondo del pozo y las líneas de control hidráulico; las salidas en cabeza de pozo pueden servir como barrera de presión entre el pozo y la superficie; y la monitorización en fondo de pozo puede decirle todo lo que sucede en la parte inferior. El resultado es una red integrada en el fondo del pozo.
Para maximizar el desempeño del yacimiento, es importante disponer de las habilidades adecuadas en el personal.