Se necesita un suministro de cal para la eliminación de azufre de los gases de combustión. El azufre de los gases de combustión se elimina rociándolo con lodo de cal Para crear el lodo de cal se utiliza polvo fino de piedra caliza. El tamaño de los silos de almacenamiento de cal varía de un sitio a otro e incluso dentro del mismo sitio. Independientemente del tamaño del silo, el material de la cal es un polvo muy fino y polvoriento, que es propenso a la acumulación intensa en las superficies dentro del contenedor. Debido al mayor peso de las partículas de cal, el polvo de cal se acumula de forma pronunciada y desigual en los silos, lo que hace que la medición precisa del nivel sea particularmente difícil para los operadores. Como la piedra caliza es esencial para el proceso de producción, es importante poder cuantificar la cantidad de materia prima disponible en el silo para asegurar la producción continua.