Rosemount™ 2555 Interruptor de nivel de sólidos - Sonda capacitiva

Descripción del producto

El Rosemount 2555 Interruptor de nivel de sólidos es resistente y adecuado para todos los fluidos a granel con sólidos en todos los tipos de tanques. Se puede usar para detección de llenado, de vacío o según demanda y está diseñado para fluidos dieléctricos bajos y condiciones extremas como altas temperaturas, tensión mecánica alta y fuerzas tensoras altas.

Presión de funcionamiento
363 psi (25 bar)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 500 °C (-40 a 932 °F)
Certificaciones/aprobaciones
CE, ATEX, IECEx, FM
Sensibilidad
Valor de la constante dieléctrica ≥ 1,5
Salida
Relé

Características

  • Adecuado para la mayoría de materiales a granel en varias aplicaciones incluso con presión y temperatura alta
  • La "tecnología de protección activa" (Active Shield) protege contra la acumulación de fluidos o endurecimiento que garantizan una completa confiabilidad
  • Medición de fluidos con constante dieléctrica inferior a 1,5
  • Calibración sencilla y automática por medio de un botón y una pantalla interna
  • Optional remote electronics housing

Documentos y dibujos