Después de que las rocas de sal trituradas de menor tamaño (aproximadamente 2 cm [1 in] de diámetro) salgan de la trituradora secundaria, se almacenan en silos de producción, lo que permite un mejor control del proceso. El silo de almacenamiento de rocas trituradas secundarias se encuentra fuera de la mina y alimenta el proceso de producción del material acabado. El material de sal debe monitorizarse continuamente para permitir un ciclo de producción fluido. Es importante la detección temprana de acumulaciones que se forman en el interior del silo para permitir un mantenimiento oportuno y así reducir los riesgos de daños en el silo y las interrupciones inesperadas en la producción.