Controladores grandes
Los controladores grandes de Emerson permiten un alto desempeño de la aplicación y la reducción del periodo de inactividad en un espacio compacto.
Obtenga los controladores más famosos, premiados y de gran tradición que se encuentran disponibles. Los PACSystems de Emerson abordan las exigentes aplicaciones industriales con soluciones de control deterministas que son escalables, abiertas e interoperables al mismo tiempo. Nuestro enfoque único optimiza el control de su sistema y permite el análisis y el aprendizaje de la máquina de manera simultánea. Mejore los procesos industriales y aumente el rendimiento general sin sacrificar el tiempo de actividad, la seguridad ni la conectividad.
El controlador RX3i de PACSystems proporciona la base para la conectividad industrial a Internet. Su potente diseño modular programable ofrece un ambiente de desarrollo universal, además de un diseño de conectividad que proporciona una visión de sus máquinas y sistemas. También disfrutará de una alta disponibilidad que maximiza el tiempo de actividad, un alto rendimiento en el que puede confiar y una interoperabilidad que amplía el ciclo de vida del sistema y reduce los costos generales de propiedad.