No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-IC695CPE310

Controlador CPE310 del PACSystems™ RX3i

Descripción del producto

Controladores PACSystems™ RX3i ofrecen la base de la conectividad industrial de Internet Se trata de un potente controlador de automatización programable modular que se centra en la alta disponibilidad. El RX3i cuenta con un único motor de control y un entorno de programación universal para proporcionar portabilidad de aplicaciones a través de múltiples plataformas de hardware.

Número de pieza
IC695CPE310
Factor forma
Plano posterior
Memoria de usuario
13MB
E/S
E/S discreta de 32 k bits, 32 k palabras para E/S analógica
Conjunto de baterías
Incluida
Compatible con redundancia
Redundancia de medios (MRP) con PNC001
Puerto Ethernet
Interruptor de 3 - 2 puertos 10/100/1000
Protocolos Ethernet
Cliente/servidor SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA, EGD, PROFINET, estación remota DNP3, cliente IEC-61850, servidor IEC-104, HART passthrough
Protocolos Seriales
ASCII en serie, Modbus/RTU
Dispositivos de E/S remotos
255 Simplex con PNC001
Interfaz USB
1 USB-A 2.0
Consideraciones ambientales
0 a 60 C
Aprobaciones oficiales
UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zona 2
Certificaciones navales
ABS, BV, LR. DNV GL

Características

  • Herramientas de programación como programación basada en etiquetas, una biblioteca de código reutilizable y un modo de edición de pruebas para una solución de problemas en línea mejorada
  • Entorno fácil de usar que puede aumentar la flexibilidad del diseño y mejorar la eficiencia y productividad de la ingeniería
  • La adición del conectar y usar de los dispositivos habilitados para PROFINET hace que sea fácil conectar máquinas, datos y personas de forma segura
  • Procesador multifilar de alta velocidad para un rendimiento más rápido sin cuellos de botella de información
  • Soporte para E/S discreta de alta densidad, analógico universal (TC, RTD, extensómetro, voltaje y corriente configurable por canal), analógico aislado, analógico de alta densidad, contador de alta velocidad y módulos de movimiento
  • Puertos en serie aislado para una integración robusta y confiable de sensores e instrumentos

Documentos y dibujos