La serie de válvulas manuales y DBB de 15 000 psi de Emerson se accionan manualmente con un diseño que no requiere mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Imagen de alta resolución
Las válvulas de 15 000 libras por pulgada cuadrada de purga y manuales de doble bloque ofrecen una protección redundante contra la alta presión y una tecnología de sellado superior para evitar fugas
FLORHAM PARK, N.J. (20 de julio de 2022) — Emerson lanzó la serie H2 de válvulas TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation para aplicaciones de hidrógeno de hasta 15 000 libras por pulgada cuadrada (psi) (103,4 megapascales (MPa)). La nueva solución aísla de forma fiable la presión del proceso en aplicaciones de gas a alta presión, como las estaciones de abastecimiento de hidrógeno y los remolques tubulares, reduciendo las emisiones fugitivas y mejorando la seguridad.
Mientras se mueve del tanque a la bomba, el hidrógeno se transfiere a presiones de hasta 15.000 psi (103,4 MPa). Para proteger al personal y prevenir fugas, debe ser efectivamente controlado y aislado. La disposición de doble bloque positivo de la válvula de purga de bloque doble (DBB) proporciona dos capas de cierre positivo que protegen al personal de mantenimiento de la alta presión durante el mantenimiento de los instrumentos. Su diseño modular reduce el número de posibles puntos de fuga, y la tecnología de sellado reforzado reduce el riesgo de que el combustible entre en la atmósfera a través del vástago de la válvula.
El gas de hidrógeno comprimido es uno de los combustibles más limpios cuando se produce con recursos renovables y se utiliza para alimentar los vehículos eléctricos de batería de combustible (FCEV). En el 2021, comenzaron a operar 142 estaciones nuevas de abastecimiento de hidrógeno, el incremento más grande en un solo año, aumentando el total a 685 estaciones activas en todo el mundo. Y en enero del 2022, Global Market Insights Inc. predijo que el mercado de los FCEV superará los 15 mil millones de dólares en 2027. Para cumplir con esta demanda de crecimiento, los fabricantes de equipos originales (OEM) de las estaciones de servicio deben abastecerse de componentes fiables y de alto rendimiento para garantizar la eficacia general de los activos y la seguridad de las estaciones.
“Debido a las presiones a las que se somete el hidrógeno en estas aplicaciones, es fundamental que el equipo funcione de forma segura y fiable en todo momento. Por eso estamos comprometidos a desarrollar específicamente componentes que ayuden a nuestros clientes a almacenar eficazmente y controlar con precisión el gas de hidrógeno comprimido”, dijo Rob Lindquist, director de Marketing Global de Control de Fluidos de Precisión TESCOM en Emerson.
El diseño de las válvulas manuales y de las válvulas dobles de bloqueo y purga de la serie de válvulas H2, de mando manual y sin necesidad de mantenimiento, minimiza éste y el tiempo de inactividad. Con un par de funcionamiento bajo y una tecnología de sellado sin ajustes, estas válvulas manuales ofrecen un bajo coste de propiedad en una solución compacta.
Para los OEM que buscan minimizar de forma segura los riesgos para los operadores, la serie de válvulas H2 ofrece varias características de seguridad. Cada válvula tiene un práctico código QR, que permite a los operadores acceder rápidamente a las especificaciones de la válvula durante el mantenimiento y la instalación. El producto también garantiza que no se libere ningún líquido o gas a alta presión durante el mantenimiento. Las válvulas cumplen con la norma ISO 19880-3 de abastecimiento de hidrógeno.
Con esta nueva línea de productos de 15 000 psi (103,4 MPa), Emerson ofrece una cartera completa de soluciones TESCOM para el funcionamiento seguro y preciso de las estaciones de abastecimiento de hidrógeno.
Para más información, visite www.Emerson.com/TESCOM.