Las nuevas válvulas de Emerson ofrecen un rendimiento de control de flujo proporcional en aplicaciones exigentes

Nuevas válvulas Emerson ofrecen desempeño del control de caudal proporcional en aplicaciones exigentes

Las válvulas proporcionales de la serie 209 de ASCO ofrecen una precisión, un caudal y un consumo de energía superiores para dispositivos médicos, bombas de combustible de hidrógeno, equipos para la industria alimenticia  y más Imagen de alta resolución

Las válvulas proporcionales de la serie 209 de ASCO ofrecen precisión, caudal y consumo de energía superiores para equipos médicos, bombas de hidrógeno como combustible, equipos para la industria alimenticia y más

FLORHAM PARK, N.J. (14 de diciembre de 2022) – Emerson presentó hoy las válvulas proporcionales de control de caudal de la serie 209 de ASCO™, la cual ofrece los estándares más altos de precisión, valores nominales de presión, características de caudal y eficiencia energética disponibles en una arquitectura compacta y de diseño específico. Con esta combinación de tamaño y desempeño, la serie 209 de válvulas permite que los usuarios regulen el caudal de los líquidos en una amplia variedad de dispositivos que requieren un desempeño exacto, como el de las industrias de equipos médicos, alimentos y bebidas, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

 La precisión, el tiempo de respuesta y la repetibilidad son críticos en aplicaciones de control de caudal de alta precisión, como controlar la velocidad de la herramienta en sillones de odontólogo, el caudal del vapor de las cafeteras, el caudal de agua en sistemas de enfriamiento y el caudal de hidrógeno en celdas de combustible. Las válvulas de la serie 209 tienen baja histéresis (menor o igual a 5 %), excelente repetibilidad (menor o igual a 1 %) y alta sensibilidad (menor o igual a 0.2 %) que contribuyen a su precisión.

"Las válvulas proporcionales son componentes clave que pueden afectar significativamente el desempeño y la eficiencia de los equipos", afirmó Shivam Chauhan, gerente de marketing de productos comerciales, Europa, Oriente Medio y África, en la unidad de negocios de discrete de Emerson. "Diseñamos las válvulas de la serie 209 ASCO para ofrecer el más alto nivel de desempeño con un elemento pequeño en tamaño, dándole a nuestros clientes la flexibilidad y la confianza para diseñar productos que estimulen la innovación, fomenten la sostenibilidad, bajen los costos y mejoren las vidas de la gente"

El bajo consumo de energía y el tiempo de respuesta rápido (menos o igual a 15 milisegundos) de la serie 209 pueden prolongar la vida útil de los dispositivos que la alimentan y optimizar el desempeño del sistema y la eficiencia. El diseño interno mejorado evita el contacto de metal sobre metal que causa un chasqueo, y esto permite que las válvulas operen a niveles de sonido extremadamente bajos que son cruciales para el confort del ocupante y el bienestar en entornos médicos, de edificios comerciales y servicio de alimentos, además de hotelería.

Las válvulas de la serie 209 cumplen con todas las aprobaciones mundiales, entre ellas Underwriters’ Laboratories (UL), United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) y European Conformity (CE), e incluyen una variedad de opciones que personalizan las válvulas para aplicaciones específicas. Por ejemplo, las válvulas de la serie 209 se pueden emplear para aplicaciones críticas como dispositivos de terapia con oxígeno y vienen en diferentes configuraciones de bobinas que añaden flexibilidad y simplifican la instalación. Y una selección de elastómeros garantiza la compatibilidad con diversos medios, entre ellos elastómeros sin silicona que pueden soportar el alcohol y el azufre en aplicaciones exigentes como pintura y pulvirrevestimiento, además de elastómeros aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para aplicaciones en contacto con bebidas y alimentos.

Las válvulas de la serie 209 se unen a la oferta integral de Emerson de tecnología de válvulas proporcionales líderes en la industria. Para obtener más información sobre la serie 209 de válvulas proporcionales de control de caudal ASCO de Emerson, visite https://www.Emerson.com/Proportional.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.