Incluido en la solución del Sistema de control DPT está el Controlador DPT P151, un sistema de control modular diseñado específicamente para ofrecer un control eficaz y fiable de limpieza de filtros por chorro de aire.
Imagen de alta resolución
El sistema de control DPT ASCO ofrece una monitorización superior, optimizando el rendimiento del sistema colector de polvo y aumentando el tiempo de actividad
LAATZEN, Alemania (4 de octubre de 2022) — el nuevo sistema de control ASCOTMDPT de Emerson optimiza el rendimiento y mejora la eficiencia de los sistemas de filtración y colectores de polvo ofreciendo una monitorización precisa y fiable de partículas de bajo nivel, detección temprana de fugas, control de limpieza mejorado y diagnósticos en tiempo real. El sistema conectado es un paso rentable, escalable y útil hacia la transformación digital de una instalación. Ya está disponible en las regiones de Asia-Pacífico, Europa y Oriente Medio y África, y estará disponible en América a mediados de 2023.
Con la tecnología de detección tradicional, las fugas de bajo nivel son difíciles de detectar en entornos con alta presión de funcionamiento, alta humedad o aceite y vapor. El avanzado procesamiento de las señales del sistema de control DPT ayuda a garantizar una medición precisa de bajo nivel y la detección de partículas de menos de 1 miligramo por metro cúbico en aplicaciones exigentes de alta presión (máximo 7 bar) y alta humedad, como las que se encuentran en las industrias del cemento, las centrales eléctricas, la incineración, el acabado del aluminio y la industria química.
“La transformación digital de la industria de procesos está en marcha y las instalaciones conectadas en todo el mundo están viendo los valiosos beneficios de sostenibilidad y reducción de costos de operación que ofrecen el monitoreo y el diagnóstico en tiempo real”, indicó Stephan Cocciardi, director de Marketing y Cuentas Estratégicas Globales de Discrete & Industrial de Emerson. “Las sofisticadas capacidades de monitorización del sistema de control DPT ASCO pueden ayudar a las instalaciones a detectar y prevenir problemas que de otro modo desperdiciarían energía y acumularían tiempos de inactividad, lo que resulta en un sistema de recolección de polvo más eficiente y fiable”.
Al monitorear de cerca los sistemas colectores de polvo en tiempo real, el sistema de control DPT puede ayudar a los usuarios a localizar y abordar las fugas antes de que se conviertan en problemas, mejorando la eficiencia energética y ahorrando en el consumo de aire comprimido. El sensor alimentado en bucle permite una supervisión intrínsecamente segura de los puntos de difícil acceso del sistema de filtración, incluidos la bobina, la membrana y la bolsa de filtro. Las capacidades de monitorización de condición y mantenimiento predictivo del sistema pueden mejorar la fiabilidad y la eficiencia del sistema al tiempo que reducen los costos de mantenimiento y paradas imprevistas. Su rendimiento lineal superior puede ayudar a los usuarios a rastrear los niveles de emisiones de partículas en tiempo real y cumplir con la normativa sobre emisiones.
Además de la monitorización, el sistema de control DPT optimiza el rendimiento y el tiempo de actividad de los sistemas colectores de polvo de todos los tamaños a través de un control de limpieza del filtro de chorro de aire eficiente y fiable. Para las instalaciones que utilizan filtros de mangas grandes, los algoritmos de control específicos de la aplicación pueden reducir la frecuencia de pulsación, lo que puede prolongar la vida útil del filtro y reducir la cantidad de aire comprimido consumido. La lógica de control puede mantener una presión diferencial bastante baja y estable durante el funcionamiento y mantiene automáticamente la presión diferencial dentro de ±25 Pa (±0,1 pulgadas) de la columna de agua del punto de referencia mientras minimiza la pulsación. Esto garantiza un rendimiento de limpieza constante, mantiene una capa de filtración adecuada y puede reducir el uso de aire comprimido entre un 15% y un 40% con respecto a la limpieza estándar, bajo demanda y hasta un 90% con respecto a la limpieza continua. También ayuda a garantizar un flujo de aire constante para mantener la producción, la ventilación y la recuperación de polvo.
El sistema proporciona amplios modos de control general de limpieza por chorro de aire, como patrones de pulsos fácilmente seleccionables y una gama completa de rangos de temporización básicos. Los modos incluyen continuo, alto/bajo, ciclo único y ciclo descendente.
La solución completa del sistema de control DPT incluye el monitor de partículas DPT P150, el controlador DPT P151 y el sensor de partículas P152 DPT. Más información acerca del sistema de control ASCO DPT.