Más información

La nueva válvula de compuerta de guillotina reduce el costo total de propiedad en servicios de lodos

Válvula de compuerta de guillotina de servicio pesado Clarkson KS1

La válvula de compuerta de guillotina de servicio pesado Clarkson KS1 está diseñada para ampliar los intervalos de servicio y la duración de la válvula y bajar el costo total de propiedad en las aplicaciones demandantes de lodos.
Imagen de alta resolución



Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

La válvula de compuerta de guillotina ClarksonTM KS1 de Emerson es una válvula verdaderamente bidireccional, con paso total y ASME clase 150 diseñada para las exigencias del servicio de lodos. Su sistema de sellado avanzado y patentado proporciona un aislamiento de cero fugas durante más tiempo, lo que permite mayores periodos de ejecución y rendimiento.

RENO, Nevada (13 de abril de 2021) – Emerson anunció hoy la nueva válvula de compuerta de guillotina Clarkson KS1 diseñada para ayudar a los operadores de minas, arenas petrolíferas y pulpa y papel a lograr una mayor disponibilidad de sus procesos de lodos más desafiantes.

La nueva válvula de compuerta de guillotina tiene un diseño de sello de borde de compuerta patentado que crea un sello continuo alrededor de la compuerta, junto con un asiento de elastómero moldeado con precisión. Este asiento de trabajo pesado aumenta el área de contacto y la capacidad de sellado resistente de la válvula comparado con los diseños de O-ring estándares, lo que da como resultado un rendimiento de aislamiento superior sobre un ciclo de vida extendido.

El diseño de la válvula se optimizó para superar las condiciones de lodo con un puerto completamente redondo que elimina las protrusiones en el caudal, lo que reduce la turbulencia a través de la válvula y reduce el desgaste en los componentes de la válvula y el equipo de salida. Los anillos de desgaste reversible y rotativos también vienen estándares en ambos lados de la válvula para proteger el asiento y extender los intervalos de mantenimiento.

Los equipos de mantenimiento también fueron parte importante durante el diseño de KS1. La válvula se puede reparar con herramientas estándares y hay repuestos disponibles. Se pueden hacer ajustes en el sistema de empaque de forma externa que ajusta automática y dinámicamente la presión en el sistema de sello del borde de la compuerta. KS1 también está diseñada para las dimensiones directas MSS SP-135 estándar para un cambio sencillo y una actualización del bajo desempeño de las válvulas instaladas.

Clarkson KS1 está fabricada para resistir las exigencias del servicio de lodos en tamaños de 2” hasta 30” con una variedad de patrones de brida disponibles, una clasificación de ASME clase 150 de 290 psi a temperatura ambiente y una clasificación de temperatura hasta de 300 °F (149 °C). El material alterno también está disponible para combatir las condiciones extraordinarias del proceso abrasivo y corrosivo y una variedad de opciones de automatización que se pueden configurar para adaptarse.

“Clarkson KS1 es una innovación poderosa para los operadores de los procesos de lodos, como los conductos de salida”, explicó Mike Gordon, director de negocios de válvulas de compuerta de guillotina de Emerson. “Esta válvula se fábrica con un propósito para un aislamiento extendido de cero fugas en estos ambientes complicados, de manera que estos procesos se ejecuten sin interrupciones por más tiempo para mejorar el rendimiento y reducir los costos de mantenimiento de la válvula”.

Para conocer más sobre la válvula de compuerta de guillotina Clarkson modelo KS1, visite:
https://www.emerson.com/en-us/catalog/clarkson-ks1

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.