Más información

Emerson presenta una nueva válvula de cierre que mejora la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de combustión

​La válvula de gas de la serie 158 y el actuador motorizado de la serie 159 de ASCO

La válvula de gas de la serie 158 y el actuador motorizado de la serie 159 de ASCO completan el sistema de combustión global con el IIoT de la empresa para el mercado industrial/comercial.
Imagen de alta resolución

La válvula de gas de la serie 158 y el actuador motorizado de la serie 159 de ASCO ofrecen los caudales más altos del mercado con un diseño reducido.

FLORHAM PARK, N.J. (3 de febrero de 2020) Emerson presentó hoy la válvula de gas de la serie 158 y el actuador motorizado de la serie 159 de ASCO™. Los nuevos productos, diseñados específicamente para las aplicaciones de calderas de quemadores, ofrecen a los OEM, distribuidores, contratistas y usuarios finales una nueva opción de válvula de cierre segura para la combustión que aumenta la seguridad y la confiabilidad y mejora tanto el caudal como el control.

La nueva válvula ofrece una mayor presión de cierre de 75 psi (5,2 bar), lo que asegura un cierre seguro en caso de una falla del sistema del tren de combustible y elimina la necesidad de componentes adicionales de seguridad. La válvula ofrece un caudal que es el doble del de otras válvulas de combustión en el mercado. Como resultado, ofrece la clasificación más alta de BTU en la industria, así como la capacidad de lidiar con las diferentes presiones de entrada de gas sin reducir el desempeño y el funcionamiento del quemador. La instalación también resulta más fácil con conectores finales que eliminan la necesidad de uniones de tuberías y un diseño de monobloque compatible sin ventilación que no sólo elimina la necesidad de usar tuberías adicionales de ventilación, sino que también limita las emisiones de gases de efecto invernadero y de ventilación.

«Les estamos ofreciendo a nuestros clientes una válvula de cierre de seguridad sumamente adaptable que proporciona los mismos altos niveles de seguridad y confiabilidad que han llegado a asociar con los productos de las válvulas de combustión ASCO», expresó Erik VanLaningham, vicepresidente de Mercadeo para la automatización industrial de Emerson. «Nos dedicamos a proporcionar soluciones de control de combustión que son fáciles de usar y válidos a nivel mundial con la flexibilidad de adaptarse a una gama completa de aplicaciones comerciales e industriales.  Sabemos que nuestros clientes suelen trabajar con plazos ajustados, por lo que nos hemos asegurado de que estos productos estén disponibles dentro de plazos de entrega más cortos».

La serie 158 de ASCO es una variedad de válvulas de gas disponible en tamaños de NPT de ¾" a NPT de 3" (DN de 10 a DN de 80) tanto en las construcciones de monobloque como en las simples. El actuador motorizado de la serie 159 de ASCO tiene una construcción resistente, puede montarse en cualquier posición y ofrece una indicación visual de apertura. Esta nueva válvula de cierre de seguridad está clasificada para un rango de temperatura ambiente de -40 °C a 66 °C (-40 °F a 150 °F) y se ofrece con un compartimento hermético, tipo 4, opcional y aprobado por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA).

Las series 158 y 159 cumplen con los estándares actualizados de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA), la UL, la Asociación Canadiense de Estándares (CSA) y la FM Global y han obtenido la aprobación de la Restricción de sustancias peligrosas (RoHs) y las normas europeas (EN). 

«Con el lanzamiento de las nuevas series 158 y 159 de ASCO, los clientes ahora podrán adquirir un sistema de combustión global completo de un solo proveedor», manifestó VanLaningham. «Esto les permite alcanzar un nivel superior de eficiencia y desempeño. La solución de combustión de Emerson ofrece productos y sistemas flexibles, seguros y aprobados a nivel mundial, lo que permite una fácil instalación e integración con los otros sistemas y componentes». 

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.