El nuevo caudalímetro magnético para lodos está diseñado para las aplicaciones de lodos y de mucho ruido. Imagen en alta resolución
La solución para la medición de caudal ayuda a mejorar la calidad del producto, a reducir los costos de la materia prima y a minimizar el desecho y trabajo extra
MINNEAPOLIS, Minn. (2 de diciembre de 2019) – El sensor de caudalímetros magnéticos de Rosemount™ con el Rosemount 8782 Transmisor de lodo de Emerson es un caudalímetro magnético para lodos que está diseñado específicamente para utilizarse en las aplicaciones de lodos y de mucho ruido en las industrias de petróleo y gas, de minería y de papel y celulosa. Con las robustas bobinas y el proceso avanzado de señales, es posible obtener una señal de caudal sensible y estable incluso en las aplicaciones de mucho ruido. Con más de 25 años de experiencia de entregar productos para estas aplicaciones desafiantes, el nuevo caudalímetro magnético para lodos ayuda a mejorar la calidad del producto, a reducir los costos de la materia prima y a minimizar el desecho y trabajo extra.
El caudalímetro magnético para lodos o mag para lodos proporciona una solución para la medición de caudal para clientes que manejan fluidos que contienen sólidos grandes, mineral extraído, celulosa o arena o que experimentan ruido de proceso muy alto o inestabilidad de señal. Con el proceso avanzado de señales más reciente, que es el primero en adaptarse a las condiciones cambiantes del proceso en tiempo real, el mag para lodos elimina el ruido de la señal de caudal sin utilizar la amortiguación excesiva, mientras que ofrece a los operadores la confianza para cálculos de mediciones.
La medición precisa de los caudales de proceso es esencial para hacer funcionar una planta o molino de manera eficiente, por lo que el caudalímetro magnético para lodos utiliza un procesamiento de señal avanzado con diagnósticos en tiempo real que brindan confianza en la medición del caudal y la capacidad de controlar automáticamente el lazo.
El caudalímetro magnético para lodos incluye más diagnósticos estándares como la detección de fallas de conexión a tierra y cableado que ayudan a garantizar que el medidor se instale correctamente desde la primera vez. Los diagnósticos de procesamiento avanzado opcionales ayudan a comprender el desempeño mediante un diagnóstico de la detección del ruido alto del proceso, así como a habilitar un mantenimiento proactivo en las aplicaciones en las que el revestimiento puede ser una preocupación, como en las aplicaciones del digestor de la celulosa en las que las rejillas de las fibras de madera pueden provocar el revestimiento del medidor.
Finalmente, el 8782 incluye las capacidades patentadas del Smart Meter Verification de Emerson, lo que proporcionan un medio sencillo para la resolución de problemas o la verificación del medidor, lo que hace que un proceso que tardaba horas se simplifique a algunos minutos. Aunque el transmisor 8782 fue diseñado para trabajar con el sensor MS, también es compatible con instalaciones del 8707 existentes, lo que permite que el rendimiento, el procesamiento de señal y las capacidades de diagnóstico avanzado estén disponibles para cualquiera que ya esté utilizando las soluciones de Emerson en estas aplicaciones desafiantes.
«Mediante el uso de las funciones avanzadas, el caudalímetro magnético para lodos de Rosemount puede ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos operativos», dijo Laura Chemler, gerente de producto de Emerson Automation Solutions. «El procesamiento de señal avanzado se puede adaptar a las velocidades de caudal cambiantes sin empantanarse con las prácticas de amortiguación tradicionales, al proporcionar realimentación de caudales más precisa cuando se necesita, lo que a su vez ayuda a garantizar un proceso general eficiente que minimiza el desperdicio y optimiza el uso de recursos preciosos».
Para más información, visite: Emerson.com/RosemountSlurryMagnetic