El caudalímetro ultrasónico de gas 3418 de Daniel tiene una clase de precisión de 0.5 de OIML y requiere solo cinco diámetros de trecho recto y sin acondicionador de caudal. Imagen en alta resolución
El Daniel 3418 reduce los costos de instalación al adaptarse a diseños de tuberías compactas y ofrecer una exactitud de medición superior en aplicaciones de transferencia de custodia
HOUSTON (9 de septiembre de 2019) – Emerson presentó e, el cual ofrece medición del caudal muy precisa en aplicaciones de transferencia de custodia de gas natural con menores requisitos de tuberías aguas arriba y sin acondicionador de caudal. El Daniel 3418 compensa la distorsión del caudal que resulta de las curvas de las tuberías, tramos rectos más cortos o diseños más pequeños, lo cual le permite operar en más configuraciones de diseño sin sacrificar la precisión y el desempeño a largo plazo.
El 3418 es el primer caudalímetro ultrasónico que pasa todas las pruebas de perturbación para la clase de precisión 0.5 de OIML R-137 con solo cinco diámetros de tubería en la parte delantera del medidor y sin acondicionador de caudal. Incluye ocho trayectorias directas entrelazadas, posicionadas como dos diseños de trayectoria de British Gas en donde el segundo es la imagen reflejada del primero, lo cual permite que el medidor cancele los efectos de velocidad asimétrica. Este diseño permite que el medidor mida el caudal con mayor resolución y calcula con precisión el torbellino, lo que reduce la necesidad del acondicionamiento del caudal y de configuraciones de tuberías aguas arriba prolongadas.
Como parte de la línea de productos ultrasónicos para gas de Daniel, el 3418 incluye la capacidad de calcular el caudal estándar e integrarlo directamente con transmisores de temperatura y presión, cromatógrafos de gas y computadoras de caudal, además de proporcionar diagnósticos de procesos y medición en tiempo real. El 3418 usa el software de diagnóstico MeterLink patentado de Emerson con mejoras específicas diseñadas para imitar el aspecto de la interfaz original del medidor ultrasónico de gas de cuatro vías Daniel.
"La incorporación de este nuevo modelo brinda más asistencia a nuestros clientes con el portafolio de medidores fiscales ultrasónicos más tecnológicamente avanzado del mercado, lo que brinda así el más alto nivel disponible de confianza en las mediciones", explicó Lonna Dickenson, directora de marketing de productos para caudalímetros ultrasónicos Daniel en Emerson.
Disponible en tamaños de DN250 a DN1050 (de 10 in a 42 in), el 3418 ofrece capacidades de flujo bidireccional, mayor capacidad de caudal y sin caída de presión en aumento, por lo tanto, se reduce el riesgo de medición y se minimizan los costos operativos.
Para más información, puede visitar .