Con una nueva interfaz de usuario local intuitiva, los DLC de Emerson ofrecen instrucciones en pantalla fáciles de entender para la configuración y la calibración sin la necesidad de otras herramientas.
Ver imagen
El controlador digital de nivel DLC 3100 Fisher™ tiene una interfaz local del operador intuitiva que incrementa la facilidad de uso
Emerson presentó los controladores digitales de nivel DLC3100 y DLC3100 SIS (DLC) FIELDVIEWTM Fisher™ para una calibración sin problemas y capacidades de integridad de la seguridad nivel 2 (SIL2).
Con una nueva interfaz de usuario local intuitiva, los DLC ofrecen instrucciones en pantalla fáciles de entender para la configuración y la calibración sin la necesidad de otras herramientas. Las alarmas de nivel y temperatura, rango de medición y densidad de los fluidos se pueden configurar al instante.
El DLC3100 SIS está certificado para usarse con SIL2, de conformidad con la norma IEC61508 y está diseñado para utilizarse en funciones de seguridad que logran un riesgo tolerable en caso de peligro en el proceso y una reducción del riesgo potencial para personas, sistemas, dispositivos y procesos.
Los DLC son instrumentos que se comunican con HART® y se utilizan con los sensores de nivel del desplazador para medir el nivel de los líquidos, el nivel de la interfaz entre dos líquidos y/o la densidad del líquido. Ambos controladores son instrumentos alimentados por lazo con una salida del transmisor de 4-20 mA HART. Los instrumentos DLC3100 registrados ante HART proporcionan diagnósticos del dispositivo y acciones recomendadas para restaurar la funcionalidad del instrumento. Los registros de alertas almacenados en el dispositivo también proporcionan puntos de referencia para que el personal de mantenimiento lleve a cabo la resolución de problemas.