Emerson presenta el nuevo arrancador de motor con protección a nivel de componentes para un mejor rendimiento de los costos

Arrancador de motor PlexPower de Appleton

Diseñado para ubicaciones peligrosas húmedas o corrosivas, como las refinerías de petróleo y plantas químicas, el arrancador de motor PlexPower™ de Appleton® brinda protección eléctrica combinada, con la conveniencia y ahorro que le ofrecen los componentes disponibles en el mercado.  High resolution image


Los diseños PlexPower™ son más rápidos de instalar y más fáciles de mantener y operar que los arrancadores de motor de fundición tradicionales, lo que resulta en un costo total de propiedad un 73% menor

ROSEMONT, ILL (9 de agosto de 2018) – Emerson presentó hoy una alternativa rentable, fácil de instalar y manejar a los arrancadores de motor de fundición y atornillados tradicionales con su nueva solución.

Diseñado para áreas clasificadas, húmedas o corrosivas, como las refinerías de petróleo y plantas químicas, el arrancador de motor PlexPower™ de Appleton® brinda protección eléctrica combinada, con la conveniencia y ahorro que le ofrecen los componentes disponibles en el mercado.

Los diseños PlexPower™ son más rápidos de instalar y más fáciles de mantener y operar que los arrancadores de motor de fundición tradicionales, lo que resulta en un costo total de propiedad un 73% menor. Gracias a que están fabricados con acero inoxidable ligero 316L, en lugar de aluminio fundido pesado, los arrancadores de motor PlexPower necesitan menos personas y menos tiempo de trabajo para su instalación. Además, no es necesario usar sellos para el conducto ni prensaestopas como en el caso de los tradicionales arrancadores de motor de fundición y atornillados. Asimismo, el montaje de los arrancadores no se limita a racks con interruptores. Por ejemplo, al ubicar el PlexPower más cerca de los motores y del equipo, los electricistas pueden acortar los tendidos de cable para reducir los costos de materiales y mano de obra. El diseño modular que utiliza interruptores y arrancadores de motor rentables y disponibles también asegura un comisionamieto más rápido, al permitir que los repuestos estén disponibles por parte de diferentes proveedores.

"El PlexPower de Appleton cumple con el compromiso permanente de Emerson con el electricista profesional, con un diseño patentado que ahorra tiempo y dinero, a la vez que le otorga a los electricistas que trabajan en entornos peligrosos la tranquilidad que necesitan", comentó Tim Graff, vicepresidente de ingeniería de Emerson Automation Solutions. "Debido a que es más fácil de instalar, manejar, actualizar y mantener, es la alternativa perfecta a los arrancadores de motor de fundición tradicionales.

Los arrancadores de motor PlexPower de Appleton ofrecen una rápida instalación al aumentar la flexibilidad de montaje con un diseño modular, flexible y que ocupa menos espacio. Se pueden configurar en diseños de arrancadores de motor individuales o múltiples para reducir los requisitos de espacio en las salas de control con mucha gente, a la vez que se cumplen las especificaciones exactas. Además, los arrancadores se pueden montar de manera independiente en varias ubicaciones dentro de una planta, lo que aporta mayor comodidad y además permite ahorrar espacio valioso y costos de cableado.

La accesibilidad a los revestimientos es uno de los desafíos más grandes para los usuarios finales que instalan, manejan y mantienen los arrancadores de motor en áreas clasificadas. Para acceder a los componentes internos en los revestimientos tradicionales de fundición y atornillados, se deben aflojar hasta 70 pernos y luego apretarlos nuevamente, lo que resulta en un tiempo de inactividad de producción prolongado y en un riesgo potencialmente mayor de accidentes por arcos eléctricos. Además, los tornillos mal apretados o con torsión incorrecta pueden ser peligrosos y causar accidentes o riesgos de seguridad. Para evitar esta situación lenta y potencialmente peligrosa, el PlexPower está diseñado para una accesibilidad más sencilla que permite abrirlo rápidamente con unos pocos enganches de un cuarto de vuelta en lugar de varios tornillos. Solo se necesitan herramientas estándares para abrir y cerrar el revestimiento lo que significa que las líneas de producción pueden volver a funcionar en menos tiempo y con mayor rentabilidad.

El diseño modular del arrancador de motor PlexPower de Appleton mejora la seguridad del trabajador, al limitar la exposición de los trabajadores a los niveles altos de energía incidente cuando se instala cerca de la aplicación. La protección a nivel de componentes significa que cada componente tiene su propio módulo con su propia trayectoria para llama. El resultado es un número menor de accidentes en el lugar de trabajo, un menor riesgo de dañar la trayectoria de la llama y una mayor flexibilidad y comodidad para el usuario final. 

Los arrancadores de motor PlexPower de Appleton están disponibles con hasta un arrancador de tamaño NEMA 1 y tienen certificación NEC y CEC para aplicaciones de Clase I, División 3 o Clase I, Zona 1 y Tipo 4X.

Para más información, visite 

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.