Las nuevas válvulas de presión de Emerson garantizan un control flexible y preciso para la fabricación de alta precisión

AVENTICS serie 625

Las válvulas Sentronic serie 625 AVENTICS™ y el software de Emerson proporcionan un control flexible y preciso para la fabricación de alta precisión, garantizando operaciones eficientes directamente desde su PC. Imagen de alta resolución

Las válvulas electrónicas de control de presión proporcional de la serie 625 Sentronic de AVENTICS y el software de adquisición de datos permiten una rápida puesta en marcha, monitorización y control directamente en un PC

FLORHAM PARK, N.J. 
(9 de mayo de 2024) - Emerson ha anunciado hoy las nuevas válvulas de control de presión proporcional Sentronic de la serie 625 AVENTICSTM. Con una desviación de control inferior al 0,5 %, las nuevas válvulas están diseñadas para ofrecer un control de presión proporcional electrónico de alta precisión y proporcionan la flexibilidad necesaria para soportar sofisticadas aplicaciones de ingeniería de control neumático. El software de adquisición de datos (DaS) incluido con las válvulas Sentronic de la serie 625 también permite poner en marcha, monitorizar y controlar rápidamente las válvulas directamente en un PC.

“En los equipos de alta precisión, como los utilizados para oxicorte y la cirugía ocular con láser, la exactitud y el control son fundamentales”, afirma Nicolas Jacquet, director de gestión de productos del negocio de automatización discreta de Emerson. “Las válvulas Sentronic de la serie 625 están diseñadas para controlar con precisión la presión, el rango de caudal, la potencia, la velocidad, la distancia y las posiciones angulares. Como parte del amplio portafolio de cilindros, válvulas, preparación de aire y reguladores de presión de AVENTICS, la válvula Sentronic de la serie 625 es una tecnología fundamental para la automatización de fábricas”.

Cuatro tamaños de válvula, desde 1 mm hasta 20 mm, admiten un amplio rango de caudales, desde 55 litros por minuto hasta 4700 l/min. Las capacidades de presión van desde niveles de vacío hasta 50 bar, lo que puede reducir el número total de válvulas necesarias para el diseño de una máquina. El material de la carcasa está disponible en latón, aluminio o acero inoxidable y el material de la junta en nitrilo (NBR) o fluoroelastómero (FKM). También hay tres juegos de conectores, M12 de cinco pines, M12 de ocho pines y M16 de siete pines.

A medida que se acortan las fases de desarrollo y fabricación, los procedimientos de puesta en marcha rápida y los procesos de fabricación fiables y controlables son más importantes que nunca. Con el software DaS, los operadores pueden diagnosticar, controlar, reparar o configurar individualmente las válvulas. También pueden realizar controles en cascada cuando las aplicaciones requieren una precisión excepcional y otros lazos de control complejos. El rango ampliado de funciones de diagnóstico y monitorización incluye presión de entrada, presión solicitada, temperatura interna y comunicación Ethernet.

Si desea más información sobre las válvulas reguladoras de presión proporcionales Sentronic de la serie 625 de AVENTICS, visite www.emerson.com/es-es/catalog/automation/industrial-factory-automation/proportional-pressure-control-valves/aventics-625-es-es.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.


Contacto:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
[email protected]

Habilite JavaScript para usar este sitio web.