Es fundamental que las empresas, las comunidades y las personas en todo el mundo comiencen a aumentar su uso de energía renovable. Pero cuando se trata de la implementación a gran escala de fuentes de energía renovable como la eólica y la solar, la confiabilidad ha sido tradicionalmente el mayor factor que limita la adopción más amplia. En aquellas sociedades que dependen de la energía en todo momento, la confiabilidad no es negociable.
Con un software y potente y nuestra cartera de automatización, vemos un futuro en el que la energía renovable y confiable se hace realidad a escala. Comienza con una reinvención de la central eléctrica, lo que transforma las centrales físicas antiguas de un solo origen en “centrales eléctricas virtuales” que agregan múltiples recursos energéticos más pequeños (denominados recursos energéticos distribuidos, o DER) y cambian la producción de energía entre ellos en tiempo real para brindar los niveles más altos de confiabilidad. Imagínese una central virtual que combine energía eólica, solar, hidroeléctrica, de biomasa y otras fuentes de energía limpia, mediante el uso de estas fuentes renovables cuando estén disponibles, y que cambia a gas natural de reserva u otros recursos tradicionales cuando sea necesario.
En Emerson, estamos haciendo realidad esa visión para nuestra empresa y nuestros clientes. Recientemente anunciamos nuestro compromiso con el concepto Cero Neto y nos unimos a RE100, una iniciativa mundial que reúne a empresas comprometidas con la electricidad 100 % renovable. Al mismo tiempo, proporcionamos las soluciones que nuestros clientes necesitan para generar energía renovable y confiable y lograr sus propios objetivos de sostenibilidad y de negocios.
Por ejemplo, el Sistema de gestión de recursos energéticos distribuidos (DERMS) de la filial de AspenTech de Emerson. Este avanzado software hace posible la “planta de energía virtual” gestionando las fuentes de energía renovable en tiempo real, pronosticando la disponibilidad entre los recursos energéticos distribuidos (DER) y optimizando económicamente la producción de energía para proporcionar de forma segura e inteligente energía fiable a la red. El software está actualmente en funcionamiento y se está implementando en varias de las principales empresas de servicios generales norteamericanas, potenciando la gestión activa de los DER para permitir un uso mayor y confiable de la energía renovable en los próximos años.
Por supuesto, la transición hacia las “plantas de energía virtuales” también crea un nuevo entorno de gestión para los operadores, lo que acelera la tendencia hacia centros de operaciones integrados y remotos, en contraposición a la gestión planta por planta. Las operaciones centralizadas hacen más eficiente la gestión de fuentes de energía dispares en grandes regiones geográficas.
La plataforma de software de red digital de AspenTech ayuda a los operadores a gestionar múltiples plantas y recursos energéticos en una sola ubicación, lo que les permite optimizar el desempeño, mantener las operaciones y apoyar la estabilidad de la red. Dado que Emerson trabaja con los principales proveedores de energía a nivel mundial para centralizar de forma remota las operaciones de las fuentes de energía renovable dispersas geográficamente, nuestra innovadora plataforma puede ayudarlos a conectar de forma segura cientos de fuentes en un solo centro.
En combinación con cinco décadas de experiencia en el sector de la energía integrada en el sistema de control distribuido Ovation™ de Emerson, las empresas pueden poner en funcionamiento una plataforma de energía confiable e innovadora, al tiempo que protegen la confiabilidad de la planta y aportan más fuentes de energía renovable a la red.
Y esto es sólo el principio. Con la gestión centralizada y soluciones como DERMS, las fuentes de energía renovable estarán cada vez más automatizadas, impulsando la eficiencia de una amplia gama de fuentes, desde la eólica, la solar y la hidráulica hasta la biomasa y el almacenamiento de energía. A medida que se reúnen eficazmente los recursos de una matriz cada vez más amplia de energías renovables, vemos la oportunidad de cumplir el imperativo de suministrar energía renovable confiable y asequible.